Tête de lecture optique PXV100AQS-F200-B33-V19-6011-T

PXV100AQS-F200-B33-V19-6011-T
  • RS Interface 485
  • Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix
  • Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien
  • Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes.
  • Distance transversale maximale de 100 km
  • Évaluation de qualité de la scène
  • Position de balayage DMC adaptative

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  PXV100AQS-F200-B33-V19-6011-T

Description produit
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie
Caractéristiques générales
Type de lumièreLED flash intégrée (rouge/bleu)
Distance de lecture100 mm
Gamme de profondeur de champ± 30 mm
Limite de la lumière ambiante30000 Lux
Valeurs caractéristiques
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd78 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi14,5 ... 30 V CC , PELV (avec sorties de commutation déchargées)
Consommation à videmax. 200 mA
Puissance absorbée3 W
Interface
Type d'interfaceRS Interface 485
Vitesse de transfert115200 Bit/s
Entrée
Type d'entréeEntrée 1 : activer le bleu (actif haut)
Entrée 2 : activer le rouge (actif haut)
Entrée 3 : changement de couleur (faible : rouge, élevée : bleu)
Sortie
Tension de commutationTension d'emploi
Courant de commutation150 mA par sortie
Conditions environnantes
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPC/ABS
Masseenv. 160 g
Dimensions
Hauteur70 mm
Largeur70 mm
Profondeur50 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PXV100AQS-F200-B33-V19-6011-T

Fiche de données: PXV100AQS-F200-B33-V19-6011-T

Fiche de donnéesType de fichierTaille
Datasheet PXV100AQS-F200-B33-V19-6011-TPDF1172 KB
Fiche de données PXV100AQS-F200-B33-V19-6011-TPDF1174 KB
Datenblatt PXV100AQS-F200-B33-V19-6011-TPDF1174 KB
Hoja de datos PXV100AQS-F200-B33-V19-6011-TPDF1174 KB

Agréments+Certificats : PXV100AQS-F200-B33-V19-6011-T

Attestations de conformitéType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF134 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)PDF132 KB

Produits associés : PXV100AQS-F200-B33-V19-6011-T

Accessoires

Connecteur femelle droit M12 à codage A, 8 broches, pour diamètre de câble de 5-8 mm, blindé, montable sur le terrainfa

Guide d'alignement de lecturefa
Prise câble, M12, 8 broches, blindée, à confectionnerfa
Agrafe de mise à la terre pour système PVC, Série en acier inox, Poids faible, Raccordement par connecteur M12, Haute résistance mécaniquefa
Tête de marqueur pour rubans codés de 25 mm, Pour rubans codés de 25 mm, Utilisation prévue pour les têtes de lecture PCV80..., PCV100... et PCV130..., 2 marqueurs permanents edding® 3000 inclusfa
Angle de fixation pour la tête de lecture PCV*fa
Logiciel de commande pour détecteurs montés sur appareil photofa
Convertisseur interface USB sur RS 485, Câble de rallonge 0,8 m compris dans la fourniture, Bloc alimentation pour 95 - 230 V AC, Pour RS485fa
Unité de câble avec bloc d'alimentation pour convertisseur d'interface USB / RS-485, Bloc alimentation pour 95 - 230 V ACfa
Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.

Systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV

Pour la toute première fois, les nouveaux systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV permettent un niveau de sécurité « SIL 3/PL e » avec un seul détecteur…