Tête de lecture optique PCV100B-F200-R4-V15

PCV100B-F200-R4-V15
  • RS Interface 485
  • Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien
  • Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes.
  • Courses jusqu'à 10 km
  • Positionnement sans contact sur bande codes-barres

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  PCV100B-F200-R4-V15

Description produit
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie
Caractéristiques générales
Vitesse de passage≤ 6 m/s
longueur de mesuragemax. 10000 m
Type de lumièreLED flash intégrée (rouge)
Distance de lecture100 mm
Gamme de profondeur de champ± 20 mm
Champ de lecture80 mm x 50 mm
Limite de la lumière ambiante100000 Lux
Résolution± 1 mm  
Valeurs caractéristiques
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
Processeur
Fréquence de cadence600 MHz
Vitesse de calcul4800 MIPS
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd108 a
Durée de mission (TM)54 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Affichage LED7 LED (communication, aide à l'alignement, messages d'état)
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi15 ... 30 V CC , PELV
Consommation à videmax. 200 mA
Puissance absorbée3 W
Interface
Type d'interfaceRS Interface 485
Code de sortieCode binaire
Protocole2
Vitesse de transfert62500 Bit/s
TerminaisonRésistance de terminaison commutable
Durée du cycle de demande≥ 10 ms
Entrée
Type d'entrée1 Entrée de fonction
niveau 0: -UB ou non commuté
1 niveau : +8 V ... +UB , paramétrable
Impédance d'entrée≥ 27 kΩ
Sortie
Type de sortie1 sortie PNP , paramétrable , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Tension de commutationTension d'emploi
Courant de commutation150 mA par sortie
Conformité aux normes
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
ImmunitéEN 61000-6-2:2005    
Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6:2008
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température de service0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sans condensation ; éviter la formation de glace sur la vitre avant !)
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPC/ABS
Masseenv. 160 g
Dimensions
Hauteur70 mm
Largeur70 mm
Profondeur50 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PCV100B-F200-R4-V15

Informative Literature: PCV100B-F200-R4-V15

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Product Information -Data Matrix Positioning System PCV - 2-D Code band and the latest camera technology ensure reliable position detectionENGPDF348 KB

Product Documentation: PCV100B-F200-R4-V15

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF498 KB
Manuels
Manual PCV...-F200-R4-V19ENGPDF10576 KB

Design / Simulation: PCV100B-F200-R4-V15

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2058 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ101 KB

Agréments: PCV100B-F200-R4-V15

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0017KALLPDF38 KB

Logiciel: PCV100B-F200-R4-V15

Language Selection:
Software ToolsParutionType de fichierTaille
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.6.2ZIP31588 KB

Produits associés : PCV100B-F200-R4-V15

Accessoires

Guide d'alignement de lecturefa
Connecteur femelle droit M12 à codage A, 5 broches, pour diamètre de câble de 5-8 mm, blindé, montable sur le terrainfa
Prise câble, M12, 5 broches, blindée, à confectionnerfa
Agrafe de mise à la terre pour système PVC, Série en acier inox, Poids faible, Raccordement par connecteur M12, Haute résistance mécaniquefa
Tête de marqueur pour rubans codés de 25 mm, Pour rubans codés de 25 mm, Utilisation prévue pour les têtes de lecture PCV80..., PCV100... et PCV130..., 2 marqueurs permanents edding® 3000 inclusfa
Angle de fixation pour la tête de lecture PCV*fa
Logiciel de commande pour détecteurs montés sur appareil photofa
Convertisseur interface USB sur RS 485, Câble de rallonge 0,8 m compris dans la fourniture, Bloc alimentation pour 95 - 230 V AC, Pour RS485fa
Unité de câble avec bloc d'alimentation pour convertisseur d'interface USB / RS-485, Bloc alimentation pour 95 - 230 V ACfa
Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.

Systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV

Pour la toute première fois, les nouveaux systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV permettent un niveau de sécurité « SIL 3/PL e » avec un seul détecteur…