Tête de lecture optique PCV100I-F200-B17-V1D

PCV100I-F200-B17-V1D
  • Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix
  • Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien
  • Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes.
  • Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y
  • Interface PROFINET
  • Commutateur intégré

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  PCV100I-F200-B17-V1D

Description produit
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie
Caractéristiques générales
Vitesse de passage≤ 8 m/s
longueur de mesuragemax. 10000 m
Type de lumièreLED flash intégrée , infrarouge
Distance de lecture100 mm
Gamme de profondeur de champ± 20 mm
Champ de lecture50 mm x 30 mm
Limite de la lumière ambiante100000 Lux
Résolution± 0,1 mm  
Valeurs caractéristiques
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
Processeur
Fréquence de cadence600 MHz
Vitesse de calcul4800 MIPS
Résolution numérique32 Bit
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd20 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Affichage LED7 LED (communication, aide à l'alignement, messages d'état)
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi15 ... 30 V CC , PELV
Consommation à videmax. 400 mA
Puissance absorbée6 W
Interface
Type d'interface100 BASE-TX
ProtocolePROFINET IO en temps réel (RT) Conformance class A
Vitesse de transfert    100 MBit/s      
Interface 2
Type d'interfaceUSB Service
Entrée
Type d'entrée1 Entrée de fonction
niveau 0: -UB ou non commuté
1 niveau : +8 V ... +UB , paramétrable
Impédance d'entrée≥ 27 kΩ
Sortie
Type de sortie1 à 3 sortie(s) de commutation ,     paramétrable , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Tension de commutationTension d'emploi
Courant de commutation150 mA par sortie
Conformité aux normes
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
ImmunitéEN 61000-6-2:2005    
Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6:2008
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température de service0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sans condensation ; éviter la formation de glace sur la vitre avant !)
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementM12x1 connecteur, 8 broches, standard (alimentation+IO)
M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN)
M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN)
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPC/ABS
Masseenv. 200 g
Dimensions
Hauteur70 mm
Largeur70 mm
Profondeur50 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PCV100I-F200-B17-V1D

Informative Literature: PCV100I-F200-B17-V1D

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Product Information -Data Matrix Positioning System PCV - 2-D Code band and the latest camera technology ensure reliable position detectionENGPDF348 KB

Product Documentation: PCV100I-F200-B17-V1D

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF471 KB
Manuels
Manual PCV...-F200-B17-V1DENGPDF1505 KB

Design / Simulation: PCV100I-F200-B17-V1D

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP4232 KB

Agréments: PCV100I-F200-B17-V1D

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0017KALLPDF38 KB

Logiciel: PCV100I-F200-B17-V1D

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
GSDML file for PXV B17 / GSDML-Datei für PXV B17ZIP9 KB
Software Tools
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.6.2ZIP31588 KB

Produits associés : PCV100I-F200-B17-V1D

Eléments du système adaptés
Ruban de réparation à codage pour système PCV, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faible, Montage autocollant, Résistance élevée en température, Haute résistance mécaniquefa
Ruban de réparation à codage pour système PCV, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faible, Montage autocollant, Résistance élevée en température, Haute résistance mécaniquefa
Bande codée matrice de données, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faible, Montage autocollant, Résistance élevée en température, Haute résistance mécaniquefa
Accessoires

Connecteur femelle droit M12 à codage A, 8 broches, pour diamètre de câble de 5-8 mm, blindé, montable sur le terrainfa

Guide d'alignement de lecturefa

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 8 broches, câble PUR gris, blindéfa
Agrafe de mise à la terre pour système PVC, Série en acier inox, Poids faible, Raccordement par connecteur M12, Haute résistance mécaniquefa
Agrafe de mise à la terre pour système PVC, Série en acier inox, Poids faible, Raccordement par connecteur M12, Haute résistance mécaniquefa
Tête de marqueur pour rubans codés de 25 mm, Pour rubans codés de 25 mm, Utilisation prévue pour les têtes de lecture PCV80..., PCV100... et PCV130..., 2 marqueurs permanents edding® 3000 inclusfa
Angle de fixation pour la tête de lecture PCV*fa
Prise câble, M12, 8 broches, blindée, à confectionnerfa
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 8 broches, câble PUR gris, blindéfa
Logiciel de commande pour détecteurs montés sur appareil photofa
Unité de câble USB avec bloc d'alimentation, Bloc alimentation pour 95 - 230 V AC, Pour interface SSI, Pour PROFIBUS DP, Pour CANopen, Pour PROFINET, Pour EtherNet/IPfa
Repères d'événement pour le système PCV, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faible, Montage autocollant, Résistance élevée en température, Haute résistance mécaniquefa
Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.

Systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV

Pour la toute première fois, les nouveaux systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV permettent un niveau de sécurité « SIL 3/PL e » avec un seul détecteur…