Système de pressurisation série 5000Q

Système de contrôle 5000Q

Vue interne de l’appareil 5000Q
Vue interne de l’appareil 5000Q

Le système de purge série 5000Q, de type Ex pz, est vraiment compact. Il contrôle et surveille la pressurisation d’air ou de gaz inerte à l’intérieur d’une enceinte pressurisée contenant un appareillage afin d’éviter tout risque d’accumulation de gaz, de vapeur ou de poussière pouvant présenter un caractère explosif. C’est un système de pressurisation puissant convenant aux installations dont les atmosphères sont classées Zone 2, 22.

Principales caractéristiques du système de contrôle 5000Q :

  • 3 sondes Pt 100 peuvent être connectées pour le contrôle ou la surveillance de la température
  • Un afficheur LCD permet la programmation et la visualisation du fonctionnement
  • Aisément configurable sur site grâce à un menu de programmes fournis ; convient pour la plupart des applications

Découvrez la façon la plus intelligente de garantir la protection des zones à risques d'explosion et de configurer votre système individuel de purge et pressurisation !