Que ce soit pour le nettoyage, la maintenance ou la réparation, avec les interrupteurs-sectionneurs de protection type Ex d, Ex tb et Ex tD, vous pouvez déconnecter les machines et l'équipement en toute sécurité sans avoir à recourir à du personnel spécialement formé. Prenant en charge différentes tensions maximales et diverses configurations de pôles, ces appareils, contenus dans des boîtiers en aluminium, sont adaptés aux zones à risque d'explosion de gaz et de poussière (zones 1, 2, 21 et 22).

La gamme d'interrupteurs-sectionneurs est complétée par nos démarreurs robustes qui sont disponibles en différents niveaux de puissance.