Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
RL24-55/47/76a/116
Descripción del producto |
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado |
Datos generales |
Distancia útil operativa | 0,5 ... 10 m |
Distancia útil límite | 16 m (con reflector C110-2) |
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | Luz alterna, roja |
Polfiltro | si |
Diámetro del haz de luz | aprox. 250 mm con alcance 10 m |
Ángulo de apertura | aprox. 1,4 ° |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | LED amarillo, frontal y en compartimento terminal, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de reserva de función |
Elementos de mando | Conmutador de programación para conmutación claro/oscuro, funciones de temporización |
Elementos de mando | 2 potenciómetros para funciones de temporización |
Elementos de mando | 1 potenciómetro como regulador de sensibilidad |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Salida |
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro |
Señal de salida | 2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad |
Autorizaciones y Certificados |
Certificados | CE |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP65 |
Conexión | Compartimento de terminales |
Material | |
| Carcasa | GF17 |
| Salida de luz | Vidrio |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
RL24-55/47/76a/116
Hoja de datos:
RL24-55/47/76a/116
CAD+CAE:
RL24-55/47/76a/116