Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor óptico de barrera por reflexión RL28-55/82b/110/115

RL28-55/82b/110/115
  • LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación
  • Salida de contrafase potente
  • Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
  • Impermeable, Tipo de protección IP67
  • Clase de protección II

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RL28-55/82b/110/115

Descripción del producto
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 17 m
Distancia del reflector0,05 ... 17 m
Distancia útil límite21 m
Objeto de referenciaReflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 660 nm
Polfiltrosi
Diámetro del haz de luzaprox. 290 mm a una distancia de 17 m
Angulo de aperturaEmisor 1°,
Receptor 2°
Límite de luz extraña80000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd950 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la función2 LEDs amarillos, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de reserva de función, off con interrupción del haz.
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad (ajuste hasta < 25 % del rango de detección de trabajo) , Conmutador claro/oscuro
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacío≤ 40 mA
Salida
Salida de preavería1 pnp, inactivo por debajo de la reserva de función durante 10 s.
Inactivo inmediatamente si hay 4 interrupciones del haz.
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, seleccionable
Señal de salida1 salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Frecuencia de conmutación1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Clase de protecciónII, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Anchura de la carcasa25,8 mm
Altura de la carcasa88 mm
Profundidad de la carcasa54,3 mm
Grado de protecciónIP67
Conexióncable fijo 2500 mm
Material
CarcasaPlástico ABS
Salida de luzPlástico
Masa70 g

Documentos : RL28-55/82b/110/115

Folleto de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF391 KB

CAD+CAE: RL28-55/82b/110/115

CADTipo de archivoTamaño
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS206 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP146 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Aprobaciones y Certificados: RL28-55/82b/110/115

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2135APDF186 KB
Certificados
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Productos asociados: RL28-55/82b/110/115

Accesorios
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Angulo de fijaciónfa
Angulo de fijaciónfa
Angulo de fijación de montaje al dorsofa
Modelo de cubierta con protección de escoria de soldadurafa