Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor óptico de barrera por reflexión MLV12-54-LAS/92/127

MLV12-54-LAS/92/127
  • Serie de sensores en una carcasa estándar de uso extendido
  • Luz roja, luz LÁSER pulsada
  • Precisión: alta repetibilidad gracias a su punto luminoso pequeño
  • Detección fiable de objetos hasta 0 mm: sin zonas ciegas
  • Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones
  • Gran nivel de estabilidad gracias al bastidor de la carcasa de metal

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MLV12-54-LAS/92/127

Descripción del producto
Sensor óptico láser de barrera por reflexión, diseño pequeño, filtro de polarización, rango de detección de 21 m, luz roja láser, modo claro/oscuro activado, 2 salidas NPN, conector M12
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 12 m
Distancia útil límite17 m
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Polfiltrosi
Características láser
Clase de láser1
Longitudes de onda650 nm
Diámetro del haz de luzaprox. 5 mm x 12 mm con alcance 15 m
Angulo de apertura0,02 °
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd930 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la función2 LEDs amarillos, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de reserva de función, off con interrupción del haz.
Elementos de mandoConmutador giratorio para claro/oscuro, ajustador de sensibilidad
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, seleccionable
Señal de salida2 npn antivalente, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad , colectores abiertos
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Resistencia a choque e impactoIEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z
Resistencia a la vibraciónIEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z
Clase de láserIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Datos mecánicos
Anchura de la carcasa41,5 mm
Altura de la carcasa49 mm
Profundidad de la carcasa15 mm
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector metálico M12 x 1, 4 polos, 90° giratorio
Material
CarcasaMarco: fundición inyectada de cinc, niquelado
Partes laterales: plástico PC, reforzado con fibra de vidrio
Salida de luzLuneta de plástico

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Documentos : MLV12-54-LAS/92/127

Folleto de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF667 KB

CAD+CAE: MLV12-54-LAS/92/127

CADTipo de archivoTamaño
3-D model / 3-D-ModellSTP200 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Aprobaciones y Certificados: MLV12-54-LAS/92/127

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0916BPDF185 KB
Certificados
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1242PDF442 KB
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Productos asociados: MLV12-54-LAS/92/127

Accesorios
Ángulo de fijación de sensores de la serie MLV12fa
Ángulo de fijación de sensores de la serie MLV12fa
Terminales para sensores con cola de milanofa
Terminales para sensores con cola de milanofa
Terminales para sensores con cola de milanofa
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Reflector con microestructura, rectangular 82 mm x 60 mm, taladrado de fijaciónfa
Reflector con microestructura, hexagonal 78 mm x 61 mm, taladrado de fijaciónfa
Reflector con microestructura, rectangular 32 mm x 20 mm, taladrado de fijaciónfa
Reflector con microestructura, redondo ø 21 mm, autoadhesivofa