Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor óptico de barrera por reflexión RLK28-55-1518

RLK28-55-1518
  • LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación
  • Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
  • Impermeable, Tipo de protección IP67
  • Clase de protección II

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RLK28-55-1518

Descripción del producto
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 17 m
Distancia del reflector0,05 ... 17 m
Distancia útil límite21 m
Objeto de referenciaReflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 660 nm
Polfiltrosi
Diámetro del haz de luzaprox. 290 mm a una distancia de 17 m
Angulo de aperturaEmisor 1°,
Receptor 2°
Límite de luz extraña80000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd600 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la función2 LEDs amarillos, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de reserva de función, off con interrupción del haz.
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad (ajuste hasta < 25 % del rango de detección de trabajo) , Conmutador claro/oscuro
Datos eléctricos
Tensión de trabajo12 ... 240 V CA/CC
Consumo de potencia≤ 3,5 VA
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, seleccionable
Señal de salidaRelés, 1 N.A.
Tensión de conmutaciónmáx. 250 V CA/CC
Corriente de conmutaciónmáx. 2 A
Potencia de conmutaciónCC: máx. 50 W CA: máx: 500 VA
Frecuencia de conmutación25 Hz
Tiempo de respuesta20 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Clase de protecciónII, Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de control conforme con IEC 61140.
Atención !
La clase de protección 2 sólo es válida si el compartimento de terminales está cerrado.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Anchura de la carcasa25,8 mm
Altura de la carcasa88 mm
Profundidad de la carcasa65,5 mm
Grado de protecciónIP67
Conexiónconector del aparato M18, 4 polos
Material
CarcasaPlástico ABS
Salida de luzLuneta de plástico
Masa112 g

Documentos : RLK28-55-1518

Folleto de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF557 KB

Aprobaciones y Certificados: RLK28-55-1518

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0068APDF106 KB
Certificados
Canada USA UL Ordinary Location20170307-E87056PDF403 KB

Productos asociados: RLK28-55-1518

Accesorios
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Angulo de fijaciónfa
Angulo de fijaciónfa
Angulo de fijación de montaje al dorsofa
Modelo de cubierta con protección de escoria de soldadurafa