Accesorio de |
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 15 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Salida analógica 0/4 mA ... 20 mA, Resultados de medición precisos, fiables y reproduciblesfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación, Funciones de tiempo programables GAN, GAB, IAB y GAN-IAB como función doble, Entrada de Test, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67fa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones, Versión con luz roja, Versión con salida de reléfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación, Diferencia negro/blanco pequeña por LED emisor infrarrojo, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Versión extra resistente a sacudidasfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, LED Display visible ampliamente, Salida de contrafase potente, Relación óptima de coste/funcionalidad, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, LED Display visible ampliamente, Buena alineación mediante un LED emisor rojo, Diferencia blanco/negro mínima, Salida de contrafase potente, Relación óptima de coste/funcionalidadfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, LED Display visible ampliamente, Buena alineación mediante un LED emisor rojo, Diferencia blanco/negro mínima, Salida de contrafase potente, Relación óptima de coste/funcionalidadfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, Luz roja, luz LÁSER pulsada, LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Clase de protección II, Impermeable, Tipo de protección IP67fa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación, Diferencia negro/blanco pequeña por LED emisor infrarrojo, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación, Diferencia negro/blanco pequeña por LED emisor infrarrojo, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones, Versión láser de amplio alcance, Sección transversal del haz óptico pequeño para la detección de piezas pequeñasfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación, Buena alineación mediante un LED emisor rojo, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación, Diferencia negro/blanco pequeña por LED emisor infrarrojo, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor fotoeléctrico sólido y compacto para la protección de puertas con un solo haz, Rango de detección muy amplio, Inmune a emisiones perturbadoras de cualquier frecuencia, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Funciones de temporización ajustables , Tipo(S2): rectangular, F, Elemento temporizador, Ajuste de sensibilidad, Conmutador claro/oscuro, Emisor de luz: LED, Tipo de luz: Luz alterna, roja , 660 nmfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación, Funciones de tiempo programables GAN, GAB, IAB y GAN-IAB como función doble, Entrada de Test, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67fa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarización para la supresión de primer plano , Supresión del primer plano, adecuado para la detección de objetos envueltos en film retráctil, LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones, Buena alineación mediante un LED emisor rojo, Funciones de tiempo programables GAN, GAB, IAB y GAN-IAB como función doble, Versión para tensión de alimentación universalfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones, Buena alineación mediante un LED emisor rojo, Funciones de tiempo programables GAN, GAB, IAB y GAN-IAB como función doble, Versión para tensión de alimentación universalfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones, Diferencia negro/blanco pequeña por LED emisor infrarrojo, Funciones de tiempo programables GAN, GAB, IAB y GAN-IAB como función doble, Versión para tensión de alimentación universalfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Láser clase 1, con protección ocularfa |
|
|
|
|
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa |
|
|
|
|
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa |
|
|
|
|
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa |
|
|
|
|
Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, conector M12, Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa |
|
|
|
|
Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, conector M12, Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Láser clase 1, con protección ocularfa |
|
|
|
|
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa |
|
|
|
|
Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con láser clase 1fa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones, Funciones de tiempo programables GAN, GAB, IAB, con GAN-GAB y GAN-IAB como funciones dobles
, Versión con luz roja, Versión con salida de reléfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, LED Display visible ampliamente, Salida de contrafase potente, Relación óptima de coste/funcionalidad, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación, Buena alineación mediante un LED emisor rojo, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación, Buena alineación mediante un LED emisor rojo, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional universal, carcasa grande, rango de detección de 120 m, luz láser roja, láser de clase 2, frecuencia de transmisión de 25 kHz, modo claro/oscuro activado, versión de CC, salida push-pull, entrada de prueba, salida de estado previo al fallo, conector M12, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones, LED muy visible como ayuda de alineación detrás deóptica de recepciónfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarización para la supresión de primer plano , LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, Alcance hasta 16 m, LEDs bien visibles de alimentación, estado de conmutación y reserva de función, Salidas antivalentes, Regulador de sensibilidad y conmutador claro/oscuro de serie, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentesfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, LEDs bien visibles de alimentación, estado de conmutación y reserva de función, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones, Versión con luz roja, Versión con luneta frontal t¿rmicafa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación, Salida de contrafase potente, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional universal, diseño de carcasa grande, rango de detección de 30 m, luz roja, frecuencia de transmisión de 25 kHz, modo claro/oscuro activado, versión de CC, salida push-pull, entrada de prueba, salida de estado previo al fallo, conector M12, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones, LED muy visible como ayuda de alineación detrás deóptica de recepciónfa |
|
|
|
|
Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser infrarroja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Versión con luz láser infrarroja, láser clase 1, Versión con interfaz IO-Linkfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación, Diferencia negro/blanco pequeña por LED emisor infrarrojo, Funciones de tiempo programables GAN, GAB, IAB y GAN-IAB como función doble, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67fa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, LED Display visible ampliamente, Buena alineación mediante un LED emisor rojo, Diferencia blanco/negro mínima, Salida de contrafase potente, Relación óptima de coste/funcionalidadfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, LED Display visible ampliamente, Buena alineación mediante un LED emisor rojo, Diferencia blanco/negro mínima, Salida de contrafase potente, Relación óptima de coste/funcionalidadfa |
|
|
|
|
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional universal, diseño de carcasa grande, rango de detección de 30 m, luz roja, frecuencia de transmisión de 25 kHz, modo claro/oscuro activado, versión de CC, salida NPN, salida PNP, entrada de prueba, salida de estado previo al fallo, conector M12, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones, LED muy visible como ayuda de alineación detrás deóptica de recepciónfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación, Diferencia negro/blanco pequeña por LED emisor infrarrojo, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación, Diferencia negro/blanco pequeña por LED emisor infrarrojo, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones, Diferencia negro/blanco pequeña por LED emisor infrarrojo, Versión con luneta frontal t¿rmicafa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación, Diferencia negro/blanco pequeña por LED emisor infrarrojo, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación, Diferencia negro/blanco pequeña por LED emisor infrarrojo, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, Campo de aplicación especial: Posicionamiento de cizallamientos, LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación, Buena alineación mediante un LED emisor rojo, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación, Diferencia negro/blanco pequeña por LED emisor infrarrojo, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación, Buena alineación mediante un LED emisor rojo, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación, Diferencia negro/blanco pequeña por LED emisor infrarrojo, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones, Diferencia negro/blanco pequeña por LED emisor infrarrojo, Versión con luneta frontal t¿rmicafa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación, Diferencia negro/blanco pequeña por LED emisor infrarrojo, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional universal, carcasa grande, rango de detección de 120 m, luz láser roja, láser de clase 2, frecuencia de transmisión de 25 kHz, modo claro/oscuro activado, versión de CC, 2 salidas PNP adicionales, entrada de prueba, salida de estado previo al fallo, conector M12, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condicionesfa |
|
|
|
|
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición: PRT, rango de detección de 15 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Salida analógica 0/4 mA ... 20 mA, Resultados de medición precisos, fiables y reproduciblesfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, Luz roja, luz LÁSER pulsada, Gran alcance , LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional universal, diseño de carcasa grande, rango de detección de 30 m, luz roja, frecuencia de transmisión de 25 kHz, modo claro/oscuro activado, versión de CC, 2 salidas PNP, función de temporizador, entrada de prueba, salida de estado previo al fallo, compartimento para bornes, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condicionesfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones, Diferencia negro/blanco pequeña por LED emisor infrarrojo, Funciones de tiempo programables GAN, GAB, IAB y GAN-IAB como función doble, Versión para tensión de alimentación universalfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones, Diferencia negro/blanco pequeña por LED emisor infrarrojo, Funciones de tiempo programables GAN, GAB, IAB y GAN-IAB como función doble, Versión para tensión de alimentación universalfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación, Funciones de tiempo programables GAN, GAB, IAB y GAN-IAB como función doble, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación, Diferencia negro/blanco pequeña por LED emisor infrarrojo, Funciones de tiempo programables GAN, GAB, IAB y GAN-IAB como función doble, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67fa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado para la detección de vidrio, Detección de objetos transparentes, p.ej., vidrio traslúcido, PET y film transparentes, Conmutador TEACH-IN para ajuste de etapas de identificación de contrastes, Reajuste automático en ensuciamiento en función de detección de contrastes, LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentesfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarización para la supresión de primer plano , Supresión del primer plano, adecuado para la detección de objetos envueltos en film retráctil, LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Versión extra resistente a sacudidas, Impermeable, Tipo de protección IP67fa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, Supresión del primer plano, adecuado para la detección de objetos envueltos en film retráctil, LED Display visible ampliamente, Salida de contrafase potente, Relación óptima de coste/funcionalidadfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, Supresión del primer plano, adecuado para la detección de objetos envueltos en film retráctil, LED Display visible ampliamente, Salida de contrafase potente, Relación óptima de coste/funcionalidadfa |
|
|
|
|
Sensor fotoeléctrico de detección directa, carcasa de plástico, rango de detección ajustable de 2000 mm, luz roja, modo claro activado, 2 salidas push-pull, conector M12, LED Display visible ampliamente, Buena alineación mediante un LED emisor rojo, Salida de contrafase potente, Relación óptima de coste/funcionalidad, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, Luz roja, luz LÁSER pulsada, LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación, Salida de contrafase potente, Entrada de Test, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentesfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, Luz roja, luz LÁSER pulsada, LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación, Salida de contrafase potente, Entrada de Test, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentesfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación, Diferencia negro/blanco pequeña por LED emisor infrarrojo, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones, Versión láser de amplio alcance, Sección transversal del haz óptico pequeño para la detección de piezas pequeñasfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones, Versión láser de amplio alcance, Sección transversal del haz óptico pequeño para la detección de piezas pequeñasfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación, Buena alineación mediante un LED emisor rojo, Salida de contrafase potente, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67fa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, Campo de aplicación especial: Posicionamiento de cizallamientos, LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación, Buena alineación mediante un LED emisor rojo, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67fa |
|
|
|
|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación, Buena alineación mediante un LED emisor rojo, Salida de contrafase potente, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67fa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación, Funciones de tiempo programables GAN, GAB, IAB, con GAN-GAB y GAN-IAB como funciones dobles
, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional universal, diseño de carcasa grande, rango de detección de 30 m, luz roja, frecuencia de transmisión de 25 kHz, modo claro/oscuro activado, versión de CC, salida NPN, salida PNP, entrada de prueba, salida de estado previo al fallo, cable fijo, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones, LED muy visible como ayuda de alineación detrás deóptica de recepciónfa |
|
|
|
|
Receptor de sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, diseño grande, modo de activación con/sin luz, versión de CA/CC, salidas de relé, función de temporizador, compartimento de terminales, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones, LED muy visible como ayuda de alineación detrás deóptica de recepción, Función del tiempo programables GAN, GAB, IAB así como GAN-IAB y GAN-GAB como función doble
fa |
|
|
|
|
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional emisor, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones, LED muy visible como ayuda de alineación detrás deóptica de recepción, Función del tiempo programables GAN, GAB, IAB así como GAN-IAB y GAN-GAB como función doble
, Versión con luz rojafa |
|
|
|
|
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones, LED muy visible como ayuda de alineación detrás deóptica de recepción, Función del tiempo programables GAN, GAB, IAB así como GAN-IAB y GAN-GAB como función doble
, Versión con luz rojafa |
|
|
|
|
Sensor fotoeléctrico sólido y compacto para la protección de puertas con un solo haz, Rango de detección muy amplio, Inmune a emisiones perturbadoras de cualquier frecuencia, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Funciones de temporización ajustables , Tipo(S2): rectangular, F, Elemento temporizador, Ajuste de sensibilidad, Conmutador claro/oscuro, Emisor de luz: LED, Tipo de luz: Luz alterna, roja , 660 nmfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación, Funciones de tiempo programables GAN, GAB, IAB y GAN-IAB como función doble, Entrada de Test, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67fa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarización para la supresión de primer plano , Supresión del primer plano, adecuado para la detección de objetos envueltos en film retráctil, LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado para la detección de vidrio, Detección de objetos transparentes, p.ej., vidrio traslúcido, PET y film transparentes, Conmutador TEACH-IN para ajuste de etapas de identificación de contrastes, Reajuste automático en ensuciamiento en función de detección de contrastes, LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación, Indicación de energía intermitente en cortocircuitofa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado para la detección de vidrio, Detección de objetos transparentes, p.ej., vidrio traslúcido, PET y film transparentes, Conmutador TEACH-IN para ajuste de etapas de identificación de contrastes, Reajuste automático en ensuciamiento en función de detección de contrastes, LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación, Indicación de energía intermitente en cortocircuitofa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Impermeable, Tipo de protección IP67, Clase de protección IIfa |
|
|
|
|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones, Funciones de tiempo programables GAN, GAB, IAB, con GAN-GAB y GAN-IAB como funciones dobles
, Versión láser de amplio alcance, Versión con salida de reléfa |
|
|
|
|
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional universal, carcasa grande, rango de detección de 120 m, luz láser roja, láser de clase 2, frecuencia de transmisión de 25 kHz, modo claro/oscuro activado, versión de CA, salida de relés, función de temporizador, compartimento de terminales, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones, LED muy visible como ayuda de alineación detrás deóptica de recepciónfa |
|
|
|
|
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional universal, diseño de carcasa grande, rango de detección de 30 m, luz roja, frecuencia de transmisión de 25 kHz, modo claro/oscuro activado, versión de CC, 2 salidas PNP, entrada de prueba, salida de estado previo al fallo, conector M12, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones, LED muy visible como ayuda de alineación detrás deóptica de recepciónfa |
|
|
|
|
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional universal, diseño de carcasa grande, rango de detección de 30 m, luz roja, frecuencia de transmisión de 25 kHz, modo claro/oscuro activado, versión de CC, salida push-pull, función de temporizador, entrada de prueba, salida de estado previo al fallo, compartimento para bornes, Series universales con múltiples y variados campos de aplicación, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condicionesfa |
|
|
|
|
Alcance hasta 30 m, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Rango de temperatura aumentado hasta -35 øC con luneta frontal trmica
, Luz emisora rojo, Ayuda de alineamiento integrada, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Operación con dispositivos de evaluación Serie SB4, Tipo(S2): rectangular, F, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Conexión: Conec. macho M12, 5 polosfa |
|
|
|
|
Alcance hasta 65 m, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Rango de temperatura aumentado hasta -35 øC con luneta frontal trmica
, Luz emisora rojo, Ayuda de alineamiento integrada, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Funcionamiento en unidades de evaluación, SB4 (SafeBox), Tipo(S2): rectangular, F, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Conexión: Conec. macho M12, 5 polosfa |
|
|
|
|
Alcance hasta 30 m, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Luz emisora rojo, Ayuda de alineamiento integrada, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Carcasa robusta, Impermeable, Tipo de protección IP67, Operación en unidades de control de la serie SB4 (SafeBox), Tipo(S2): rectangular, F, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Conexión: Conector M12, 4 polosfa |
|
|
|
|
Alcance hasta 65 m, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Luz emisora rojo, Ayuda de alineamiento integrada, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Carcasa robusta, Impermeable, Tipo de protección IP67, Funcionamiento en unidades de evaluación, SB4 (SafeBox), Tipo(S2): rectangular, F, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Conexión: Conector M12, 4 polosfa |
|
|
|
|
Alcance hasta 30 m, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Luz emisora rojo, Ayuda de alineamiento integrada, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Carcasa robusta, Impermeable, Tipo de protección IP67, Funcionamiento en unidades de evaluación, SB4 (SafeBox), Tipo(S2): rectangular, F, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Conexión: Compartimento de terminalesfa |
|
|
|
|
Alcance hasta 65 m, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Luz emisora rojo, Ayuda de alineamiento integrada, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Carcasa robusta, Impermeable, Tipo de protección IP67, Funcionamiento en unidades de evaluación, SB4 (SafeBox), Tipo(S2): rectangular, F, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Conexión: Compartimento de terminalesfa |
|
|
|
|
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa |
|
|
|
|
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, método de medición PRT, rango de detección de 15 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa |
|
|
|
|
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser infrarroja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Versión con luz láser infrarroja, láser clase 1fa |
|
|
|
|
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa |
|
|
|
|
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional universal, diseño de carcasa grande, rango de detección de 30 m, luz roja, frecuencia de transmisión de 25 kHz, modo claro/oscuro activado, versión de CC, 2 salidas PNP, entrada de prueba, salida de estado previo al fallo, conector M12, LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación, LED muy visible como ayuda de alineación detrás deóptica de recepción, Desconexión del emisorfa |
|