Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Partes de la red MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3

MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3
  • Fuente de alimentación fiable incluso a altas temperaturas ambiente
  • Gracias a una entrada de amplia gama y un paquete internacional de homologaciones puede utilizarse en el mundo entero en todos los sectores industriales

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3

Descripción del producto
Fuente de alimentación para dispositivos de evaluación con corriente alterna de 24 V CC
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED verde
Datos eléctricos
Tensión de trabajo85 ... 264 V CA
90 ... 350 V CC
Clase de protecciónII para la instalación en armario de distribución cerrado
Retardo a la disponibilidad< 1 s
Entrada
Tensión de entrada100 ... 240 V CA
Salida
Tensión de conmutación24 V CC ± 1 %
Corriente de conmutación1,3 A
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 50178 ; EN 60950 ; EN 60204-1 ; EN 61558-2-17
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed
cURus
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa95 % a 25 °C , sin aturdimiento
Resistencia a choquesIEC 68-2-27 30 g para 18 ms en los tres ejes del espacio
Resistencia a la vibraciónIEC 68-2-6
10 ... 150 Hz , 0,15 mm ó 2 g
Grado de ensuciamiento2
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Material
CarcasaPoliamida (PA) verde
Masa200 g
Dimensiones
Altura99 mm
Anchura22,5 mm
Profundidad113,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027040301
ECLASS 10.0.127040301
ECLASS 9.027040301
ECLASS 8.027040301
ECLASS 5.127040301
ETIM 8.0EC002540
ETIM 7.0EC002540
ETIM 6.0EC002540
ETIM 5.0EC002540
UNSPSC 12.139121004

Details: MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3

Design / Simulation: MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP888 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0019ALLPDF654 KB
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...