Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cabezal de lectura, interfaz RS-485, con resistencia de cierre RS-485 |
Datos generales | ||
---|---|---|
Velocidad de sobrepaso | ≤ 12,5 m/s | |
Longitud de la medición | máx. 327,6 m | |
Resolución | ± 0,42 mm (1200 posiciones/m) | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 24 V CC, ± 20 % | |
Consumo de potencia | 2 VA con la opción H, Calefacción: 9 VA |
|
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | RS 485-Interface | |
Código de salida | Código binario | |
Cuadencia de la transferencia | Baudios 19,2 kBit/s ... 187,5 kBit/s (indicar en el pedido) | |
Terminal | con RS 485 resistencia terminal | |
Conformidad con la normativa | ||
Compatibilidad electromagnética | Indicación de perturbación según EN 50081-2 Resistencia a la perturbación según EN 50082-1 Grado de precisión aumentado, Criterio de evaluación A |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) con la opción H, Calefacción: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
|
Humedad del aire relativa | 90 % , no condensado | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1, 5 polos | |
Diámetro del cable | 4,5 ... 7,5 mm | |
Grado de protección | IP54 | |
Material | ||
Carcasa | Poliamida (PA) , Policarbonato , ABS | |
Masa | 500 g | |
Información general | ||
Información del pedido | Placa de montaje y conectores hembra (IP65) contenidos en el suministro |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Configuration instructions, Reading heads WCS2A and WCS2B / Konfigurationsanleitung, Leseköpfe WCS2A und WCS2B | ALL | 135 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 12338 KB | |
Manual WCS Electrical | ENG | 4782 KB |