Datos generales |
Velocidad de sobrepaso | ≤ 2,2 m/s |
Longitud de la medición | máx. 100 m |
Tolerancias para la guía de códigos | horizontal: 31 mm ( ± 15,5 mm ) vertical: 28 mm ( ± 14 mm ) |
Resolución | ± 1 mm |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 50 a |
Duración de servicio (TM) | 10 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde: Red on (Power on) |
Indicación del flujo de datos | LED amarillo: Transmisión de datos activa |
Aviso de error | LED rojo intermitente: Cabeza de lectura afuera del raíl codificado encendido permanente: Error de diagnóstico interno |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Consumo de potencia | 11 VA a 24 V CC |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | RS 422 |
Código de salida | Código binario |
Protocolo l | véase la descripción del protocolo |
Cuadencia de la transferencia | Baudios 19,2 kBit/s |
Conformidad con la normativa |
Aviso de perturbación | DIN EN 61000-6-4 , DIN EN 12015 |
Resistencia a la perturbación | DIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016 |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, semisinusoidal 30 g, 18 ms |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, sinusoidal, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 ciclos |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización CSA | cCSAus Certified, General Purpose Class 2 Power Source |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura de trabajo | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Humedad del aire relativa | 90 % , no condensado |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector M12 x 1, 8 polos |
Grado de protección | IP54 |
Material | |
| Carcasa | ABS , PC (Policarbonato) |
Masa | 500 g |
Información general |
Información del pedido | Placa de montaje contenida en el suministro |