Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cabezal de lectura, interfaz RS-485, con resistencia de cierre RS-485 |
Datos generales | ||
---|---|---|
Velocidad de sobrepaso | ≤ 12,5 m/s | |
Longitud de la medición | máx. 314,5 m | |
Tolerancias para la guía de códigos | horizontal: 31 mm ( ± 15,5 mm ) vertical: 28 mm ( ± 14 mm ) |
|
Resolución | ± 0,4 mm (1250 posiciones/m) | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 204 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde: Red on (Power on) | |
Indicación del flujo de datos | LED amarillo: Transmisión de datos activa | |
Aviso de error | LED rojo intermitente: Cabeza de lectura afuera del raíl codificado encendido permanente: Error de diagnóstico interno |
|
Display | Módulo de indicación, sextuple , adaptable a la posición del montaje | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Consumo de potencia | 2 VA | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | RS 485-Interface | |
Código de salida | Código binario | |
Protocolo l | 1 , 2 | |
Cuadencia de la transferencia | 38,4 kBit/s | |
Dirección | 0 | |
Terminal | con RS 485 resistencia terminal | |
Conformidad con la normativa | ||
Aviso de perturbación | DIN EN 61000-6-4 , DIN EN 12015 | |
Resistencia a la perturbación | DIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, semisinusoidal 30 g, 18 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, sinusoidal, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 ciclos | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CSA | cCSAus Certified, General Purpose Class 2 Power Source |
|
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humedad del aire relativa | 90 % , no condensado | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1, 5 polos | |
Grado de protección | IP54 | |
Material | ||
Carcasa | ABS , PC (Policarbonato) | |
Masa | 500 g | |
Información general | ||
Información del pedido | Placa de montaje contenida en el suministro |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 12338 KB | |
Manual WCS Electrical | ENG | 6189 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2923 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0909F | ALL | 87 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6636A | ALL | 84 KB |