Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
WCS-BT111
Descripción del producto |
WCS Terminal Bus |
Condiciones ambientales |
Temperatura de trabajo | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Humedad del aire relativa | 90 % a 20 °C (68 °F) DIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Terminales de rosca , 16 polos |
Diámetro del cable | 5 ... 9 mm |
Roscado del cable | Atornillado PG9 |
Grado de protección | IP65 |
Material | Aluminio |
Masa | 200 g |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 19070403 |
ECLASS 10.0.1 | 19070403 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
WCS-BT111
Product Documentation:
WCS-BT111