Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
WCS2-PS1-8FT
Descripción del producto |
Riel de perfil WCS2 |
Condiciones ambientales |
Temperatura de trabajo | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Longitud | 2,44 m (8 ft) |
Radio de flexión | ≥ 1000 mm |
Material | Aluminio |
Coeficiente de dilatación | 2,4 x 10-5 /K |
Masa | 1000 g / m |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27270792 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Details:
WCS2-PS1-8FT
Product Documentation:
WCS2-PS1-8FT
Productos asociados:
WCS2-PS1-8FT
Componentes del sistema adecuados |
|
|
|
Carro guía WCS3 para el cabezal de lectura WCS3B con carcasa protectora, uso exterior, Garantizada posición óptima entre el cabezal de lectura y el riel de código, Rodillos de plásticofa |
|
|
|
|
Carro de guía WCS2, Garantizada posición óptima entre el cabezal de lectura y el riel de código, Con placa de montaje premontada para el cabeza de lectura, Posibilidad de alojar cepillos de limpiezafa |
|
|
|
|
Soporte de carril con conexión atornillada para carriles de perfil en C, Fácil abertura del riel de perfilfa |
|
|
|
|
Conector a tope, aluminio, Sencilla unión de segmentos de riel de perfilfa |
|
|
|
|
Angulo de retención WCS2, Fácil colocación de puntos de fijaciónfa |
|
|
|
|
Soporte de raíl con perfil, Fácil abertura del riel de perfilfa |
|
|
|
|
Soporte de carril con conexión atornillada, Fácil abertura del riel de perfilfa |
|
Accesorios |
|
|
|
Herramienta de montaje para la fijación segura y rápida del raíl codificado de 55 mm en perfil de aluminio, Covertible a rail codificado de 70 mmfa |
|