Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
PCV100-F200-R4-V15-Y221920
Descripción del producto |
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento |
Datos generales |
Velocidad de sobrepaso | ≤ 8 m/s |
Longitud de la medición | máx. 10000 m |
Tipo de luz | LED integrado (rot) |
Distancia de lectura | 100 mm |
Profundidad de nitidez | ± 20 mm |
Campo de lectura | 50 mm x 30 mm |
Límite de luz extraña | 100000 Lux |
Resolución | ± 1 mm |
Datos característicos |
Captador de imagen | |
| Tipo | CMOS , Global Shutter |
Procesador | |
| Frecuencias de reloj | 600 MHz |
| Velocidad de cálculo | 4800 MIPS |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 108 a |
Duración de servicio (TM) | 54 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación LED | 7 LEDs (comunicación, ayuda de alineación, mensajes de estado) |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 15 ... 30 V CC , PELV |
Corriente en vacío | máx. 200 mA |
Consumo de potencia | 3 W |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | RS 485-Interface |
Código de salida | Código binario |
Protocolo l | 2 |
Cuadencia de la transferencia | 62500 Bit/s |
Terminal | Resistencia terminal conectable |
Solicitud del Tiempo de ciclo | ≥ 10 ms |
Entrada |
Modo de entrada | 1 Entrada de función nivel 0: -UB o desconectado nivel 1: +8 V ... +UB , parametrizable |
Impedancia de entrada | ≥ 27 kΩ |
Salida |
Tipo de salida | 1 salida de conmutación pnp , parametrizable , protegido contra cortocircuito |
Tensión de conmutación | Tensión de trabajo |
Corriente de conmutación | 150 mA por salida |
Conformidad con la normativa |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 |
Resistencia a choques | EN 60068-2-27:2009 |
Resistencia a las vibraciones | EN 60068-2-6:2008 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) , -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) (sin condensación; evite la generación de hielo en la luna delantera) |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) |
Humedad del aire relativa | 90 % , no condensado |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1, 5 polos |
Grado de protección | IP67 |
Material | |
| Carcasa | PC/ABS |
Masa | aprox. 160 g |
Dimensiones | |
| Altura | 70 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Profundidad | 50 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Details:
PCV100-F200-R4-V15-Y221920
Product Documentation:
PCV100-F200-R4-V15-Y221920
Design / Simulation:
PCV100-F200-R4-V15-Y221920
Homologaciones:
PCV100-F200-R4-V15-Y221920
Software:
PCV100-F200-R4-V15-Y221920
Productos asociados:
PCV100-F200-R4-V15-Y221920
Accesorios |
|
|
|
Guía de alineación para lecturafa |
|
|
|
|
Conector hembra M12 recto con codificación A, 5 pines, para cables de 5 a 8 mm de diámetro, apantallado, montaje en campofa |
|
|
|
|
Kabeldose, M12, 5-polig, geschirmt, konfektionierbarfa |
|
|
|
|
Abrazadera de conexión a masa para sistema de PCV, Modelo de acero inoxidable, Poco peso, Conexión para conector M12, Resistencia mecánica elevadafa |
|
|
|
|
Cabezal marcador para cinta de codificación de 25 mm, Cintas de codificación de 25 mm, Puede utilizarse para lectores PCV80..., PCV100... y PCV130..., Incluye 2 marcadores permanentes edding® 3000fa |
|
|
|
|
Escuadra de sujeción para cabezas de lectura PCV*fa |
|
|
|
|
Software operativo para sensores con cámarafa |
|
|
|
|
Unidad de cableado con fuente de alimentación para conversor de interfaces USB / RS-485, Dispositivo de red para 95 - 230 V CAfa |
|
|
|
|
Conversor de interfaces USB a RS 485, Cable de prolongación de 0,8 m en el suministro, Dispositivo de red para 95 - 230 V CA, Para RS485fa |
|