Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Datos generales | ||
---|---|---|
Función del elemento de conmutación | Salida de tensión o corriente analógica, programable 2 salidas conmutadas, programables |
|
Distancia del objeto | 0,5 ... 3 mm , recomendado: 1,5 mm | |
Rango de medición | 0 ... 80 mm | |
Rango de linealidad | 1 ... 79 mm | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 12 ... 30 V CC (13 ... 30 V cuando la tensión de salida analógica está parametrizada) |
|
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Error de linealidad | en el rango de medición: ± 0,8 mm en el rango de linearidad: ± 0,4 mm |
|
Repetibilidad | ± 0,1 mm | |
Resolución | 50 µm | |
Deriva de temperatura | ± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C) | |
Corriente en vacío | ≤ 40 mA | |
Display de tensión de trabajo | LED verde | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 318 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED S1 | Estado de conmutación salida de conmutación 1 | |
LED S2 | Estado de conmutación salida de conmutación 2 | |
LED S3 | Actuador en el rango de medición analógico configurado | |
LED STATUS | Pantalla de estado LED, verde/rojo (alimentación, comunicación/error, falta el actuador) | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | IO-Link (mediante C/Q = pin 4) | |
Versión de IO-Link | 1.1 | |
Perfil del equipo | Sensor Smart | |
ID de dispositivo | 0x200304 (2097924) | |
Cuadencia de la transferencia | COM2 (38,4 kBit/s) | |
Gama de valores | 0000h ... 6400h | |
Tiempo de ciclo mínimo | 2,3 ms | |
Amplitud de datos de proceso | Entrada de datos de proceso: 16 bits Salida de datos de proceso: ninguno |
|
Admisión de modo SIO | si | |
Tipo de puerto maestro compatible | A | |
Salida de conmutación | ||
Tipo de salida | 2 salidas push-pull (pueden parametrizarse), a prueba de cortocircuitos, protección contra inversión de polaridad, a prueba de sobrecargas | |
Corriente de trabajo | ≤ 100 mA / Salida | |
Intervalo de conmutación | ± 1 mm | |
Histéresis de conmutación | 0,2 mm | |
Caída de tensión | ≤ 3 V | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Salida analógica | ||
Tipo de salida | 1 salida de corriente: 4 ... 20 mA o 1 salida de tensión: 0 ... 10 V , parametrizable | |
Resistencia de carga | salida de corriente: ≤ 400 Ω salida de tensión: ≥ 1000 Ω |
|
Protección contra cortocircuito | salida de tensión: límite de corriente | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 EN 60947-5-7:2003 EN61131-9:2013 IEC 60947-5-7:2003 IEC 61131-9:2013 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1, 5 polos | |
Grado de protección | IP67 / IP69K | |
Material | ||
Carcasa | PBT, Acero inoxidable 1.4571 , latón, niquelado | |
Elemento de amortiguación | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) | |
Masa | 83 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 40 mm | |
Anchura | 23 mm | |
Longitud | 95,1 mm | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Nivel de protección del equipo | Gc (nA) , CC | |
Nivel de protección del equipo Gc (nA) | ||
Protección contra ignición | "n" | |
Marcado CE | [*PD-Z02586A*] | |
Certificados | ||
Certificado ATEX | PF 15 CERT 3754 X | |
Marcas de ATEX | II 3G Ex nA IIC T6 Gc | |
Estándares | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010 |
|
Características posibles | Tensión de funcionamiento máxima UBmáx , Corriente de carga máxima ILmáx , Resistencia de serie mínima RV , tensión de salida analógica máxima uAmáx , corriente de salida analógica máxima lAmáx | |
Temperatura ambiente permisible máxima | Asimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general. Mantenga el valor que sea más bajo de los dos. modo operativo 1 con UBmax = 30 V y máximo 2 salidas de conmutación con cada ILmáx =100 mA y 1 salida analógica con IAmáx = 20 mA o UAmáx = 10 V : 35 °C (95 °F) modo operativo 2 con UBmax = 30 V y máximo 1 salida de conmutación con cada ILmáx =100 mA : 50 °C (122 °F) |
|
Nivel de protección del equipo Dc | ||
Protección contra ignición | Protección por carcasa "tc" | |
Marcado CE | [*PD-Z02586A*] | |
Certificados | ||
Certificado ATEX | PF 15 CERT 3774 X | |
Marcas de ATEX | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc | |
Estándares | EN 60079-0:2012/A11+2013 , EN 60079-31:2014 | |
Características posibles | Tensión de funcionamiento máxima UBmáx , Corriente de carga máxima ILmáx , Resistencia de serie mínima RV , tensión de salida analógica máxima uAmáx , corriente de salida analógica máxima lAmáx | |
Temperatura ambiente permisible máxima | Asimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general. Mantenga el valor que sea más bajo de los dos. modo operativo 1 con UBmax = 30 V y máximo 2 salidas de conmutación con cada ILmáx =100 mA y 1 salida analógica con IAmáx = 20 mA o UAmáx = 10 V : 35 °C (95 °F) modo operativo 2 con UBmax = 30 V y máximo 1 salida de conmutación con cada ILmáx =100 mA : 50 °C (122 °F) |
|
Información general | ||
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet PMI80-F90-C2EP-IO-V15-3G-3D | 386 KB | |
Fiche de données PMI80-F90-C2EP-IO-V15-3G-3D | 397 KB | |
Datenblatt PMI80-F90-C2EP-IO-V15-3G-3D | 388 KB | |
Hoja de datos PMI80-F90-C2EP-IO-V15-3G-3D | 410 KB |
CAD | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 694 KB |
Certificados | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | 546 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D Certificate | 1001 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G Certificate | 1015 KB |
Herramientas de Software | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | ZIP | 96138 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|