Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 20 ... 80 mm | |
Emisor de luz | LED | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja | |
Diferencia blanco/negro (6%/90%) | < 10 % | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 5 mm con alcance 300 m | |
Ángulo de apertura | aprox. 1,4 ° | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED amarillo, frontal y en compartimento terminal, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de reserva de función |
|
Elementos de mando | Conmutador de programación para conmutación claro/oscuro, funciones de temporización | |
Elementos de mando | 2 potenciómetros para funciones de temporización | |
Elementos de mando | 1 potenciómetro como regulador de sensibilidad | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro, seleccionable | |
Señal de salida | 2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Certificados | CE | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | Conc. macho de brida serie 714, 4 polos, con caja de ángulos sin cableado | |
Material | ||
Carcasa | GF17 | |
Salida de luz | Vidrio |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…