Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
CP18D4DNL2
Descripción del producto |
Sensor fotoeléctrico de detección directa |
Datos generales |
Rango de detección | 0 ... 400 mm |
Emisor de luz | IRED 880 nm |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna |
Ángulo de apertura | 3 ° |
Salida de luz | frontal |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | LED rojo |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Rizado | 10 % |
Corriente en vacío | < 35 mA |
Salida |
Tipo de conmutación | Conmutación claro |
Señal de salida | 1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto |
Tensión de conmutación | 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 150 mA |
Frecuencia de conmutación | 500 Hz |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Conformidad con la normativa |
Estándares | EN 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Certificados | CE |
| EEUU | UL |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Cable fijo 2 m |
Material | |
| Carcasa | Plástico |
| Salida de luz | Plástico |
Masa | 60 g |
Dimensiones | |
| Longitud | 55 mm |
| Diámetro | 18 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
CP18D4DNL2
Design / Simulation:
CP18D4DNL2