Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Serie de 30 mm de diámetro |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 150 mm | |
Emisor de luz | LED rojo visible de 680 nm | |
Límite de luz extraña | ≤ 100000 Lux | |
Histéresis | ≤ 15 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | Conmutación claro | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Corriente en vacío | ≤ 50 mA | |
Corriente de trabajo | NPN, 250 mA/PNP, 100 mA | |
Clase de protección | IP68 | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
Señal de salida | 1 NPN y 1 PNP | |
Caída de tensión | NPN, ≤2,0 V/PNP, ≤2,8 V | |
Frecuencia de conmutación | 250 Hz | |
Tiempo de respuesta | ≤ 2 ms | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Certificados | CE | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP68 | |
Conexión | Cable flexible de conexión de 178 mm, V1 de desconexión rápida | |
Material | ||
Carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Salida de luz | Vidrio templado | |
Masa | 147 g | |
Dimensiones | ||
Longitud | 89 mm | |
Diámetro | 30 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…