Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
RL23-8-H-2000-IR/49/74b
Descripción del producto |
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo |
Datos generales |
Rango de detección | 50 ... 2000 mm |
Rango de detección mín. | 50 ... 150 mm |
Rango de detección máx. | 50 ... 3000 mm |
Emisor de luz | IRED |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | < 20 % |
Diámetro del haz de luz | 50 mm con rango de detección 2000 mm |
Ángulo de apertura | 1,5 ° |
Límite de luz extraña | 5000 Lux |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 540 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 60 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | LED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz |
Elementos de mando | Conmutador de programación para seleccionar conmutación claro/oscuro |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección |
Elementos de mando | Regulador del tiempo |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Rizado | 10 % |
Corriente en vacío | 100 mA |
Salida |
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro |
Señal de salida | 1 PNP y 1 NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad |
Tensión de conmutación | 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA |
Frecuencia de conmutación | 70 Hz |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Función del temporizador | GAN, GAB, IAB, programable, Rango de ajuste 0,1 ... 10 s |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP65 |
Conexión | conector del aparato M18 x 1, 4 polos con caja de ángulos sin cableado |
Material | |
| Carcasa | Terluran® GV15 |
| Salida de luz | Vidrio |
Masa | 180 g |
Dimensiones | |
| Altura | 91 mm |
| Anchura | 26,8 mm |
| Profundidad | 67,6 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
RL23-8-H-2000-IR/49/74b
Product Documentation:
RL23-8-H-2000-IR/49/74b
Homologaciones:
RL23-8-H-2000-IR/49/74b
Productos asociados:
RL23-8-H-2000-IR/49/74b
Accesorios |
|
|
|
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa |
|
|
|
|
Soporte de montaje: soporte de montaje para sensores de la serie RL*fa |
|
|
|
|
Accesorios de montaje para sensores de la serie RL*fa |
|
|
|
|
Angulo de fijación de montaje al dorsofa |
|