Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 40 ... 900 mm | |
Rango de detección mín. | 40 ... 340 mm | |
Rango de detección máx. | 40 ... 900 mm | |
Rango de ajuste | 340 ... 900 mm | |
Objeto de referencia | blanco estándar 200 mm x 200 mm | |
Emisor de luz | IRED | |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna , 880 nm | |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | < 10 % | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 60 mm en rango de detección 900 mm | |
En cascada | máx. 25 Sensores por alimentación | |
Límite de luz extraña | Luz continua 30000 Lux , Lámpara fluorescente 5000 Lux | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 1030 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED amarillo: iluminado con objeto detectado | |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección | |
Elementos de mando | Ajuste individual del retardo de conexión y desconexión | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 24 V CC | |
Rizado | máx. 10 % | |
Corriente en vacío | máx. 125 mA | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | conmutación oscuro | |
Señal de salida | 1 PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA | |
Frecuencia de conmutación | 100 Hz | |
Tiempo de respuesta | 5 ms | |
Retardo de conexión | 0 ... 2000 ms | |
Retardo de desconexión | 0 ... 2000 ms | |
Salida neumática | válvula de 2/3 vías | |
Tipo de válvula | cerrado sin corriente | |
Presión de trabajo | 0 ... 7 bar (0 ... 101,5 psi) | |
Medio | Aire | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la directiva | Directiva CEM 2004/108/CE | |
Conformidad con la normativa | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Resistencia a choque e impacto | IEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z | |
Resistencia a la vibración | IEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 1000 Hz, 10 g por dirección X, Y y Z | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos ; Cable de conexión con Borne, recto M12 x 1 ; Longitud: 1200 mm | |
Material | ||
Carcasa | Plástico | |
Salida de luz | Lente de plástico | |
Masa | aprox. 200 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 100 mm | |
Anchura | 18 mm | |
Profundidad | 46 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Los sensores de la serie SBL son apropiados para controlar de forma sencilla el flujo de productos de transportadores de rodillos en la tecnología de transporte.
En los sensores SBL se trata de un atenuador de fondo preciso según el elemento del método 3. Además de una atenuación del fondo extraordinaria se distingue por una sensibilidad a la luz externa muy buena.
Se detectan con toda seguridad los productos o envases de transporte de todos los colores y opacidades.
Por su forma especial el sensor es adecuado para el montaje entre los rodillos o entre otras unidades de transporte. Por ello es fácil de integrar y está protegido de daños.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 495 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 285 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…