Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor fotoeléctrico de detección directa HGU ML8-8-HGU-30-RT/59/102/115/162

ML8-8-HGU-30-RT/59/102/115/162
  • Sensor óptico de detección directa con puntos de luz largos y estrechos
  • Especialmente diseñado para detectar objetos importantes como placas de circuitos impresos
  • Se suprimen los fondos perturbadores
  • A prueba de manipulación, sin controles de funcionamiento
  • "Plug and Play"
  • Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  ML8-8-HGU-30-RT/59/102/115/162

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de detección directa con puntos de luz especiales para la detección de PCI, diseño en miniatura, supresión de fondo, rango de detección de 30 mm, luz roja, modo oscuro, salida NPN, cable fijo
Datos generales
Rango de detección15 ... 30 mm
Objeto de referenciaNegro estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED , 645 nm
Tipo de luzLuz alterna, roja
Diámetro del haz de luzaprox. 5 mm x 25 mm con 30 mm
Ángulo de aperturaEmisor 3° vertical 35 ° horizontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd830 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la función2 LEDs amarillos, iluminados si hay detección
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacío< 20 mA
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salida1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensión≤ 1,5 V CC
Tiempo de respuesta1 ms
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la directivaDirectiva CEM 2004/108/CE
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007
Grado de protecciónEN 60529
EstándaresEN 50178, UL 508
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65 / IP67
ConexiónCable fijo 2 m
Material
CarcasaPC (Makrolon, reforzado con fibra de vidrio)
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 50 g
Dimensiones
Altura31 mm
Anchura23 mm
Profundidad11 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: ML8-8-HGU-30-RT/59/102/115/162

Función

Resistentes, fiables y de tamaño reducido, la serie de sensores en miniatura ML8 resulta particularmente adecuada para la detección sin contacto de objetos en espacios limitados. El indicador LED se encuentra detrás de la lente y ofrece información fiable sobre el estado operativo del sensor. El indicador LED está siempre visible, incluso cuando el sensor se encuentra completamente integrado. Su flexibilidad de montaje y los rangos de detección fijos predeterminados facilitan la configuración y el funcionamiento.

Informative Literature: ML8-8-HGU-30-RT/59/102/115/162

Seleccionar idioma:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: ML8-8-HGU-30-RT/59/102/115/162

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF362 KB

Design / Simulation: ML8-8-HGU-30-RT/59/102/115/162

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP760 KB

Homologaciones: ML8-8-HGU-30-RT/59/102/115/162

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0710BALLPDF74 KB

Productos asociados: ML8-8-HGU-30-RT/59/102/115/162

Accesorios
Accesorios de montaje para sensores de la serie ML7 y ML8, Fijación Escuadra de sujeciónfa
Accesorios de montaje para sensores de la serie ML7 y ML8, Fijación Escuadra de sujeciónfa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...