Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor fotoeléctrico de detección directa RL29-8-2000/59/73c/136

RL29-8-2000/59/73c/136
  • LED Display visible ampliamente
  • Buena alineación mediante un LED emisor rojo
  • Salida de contrafase potente
  • Relación óptima de coste/funcionalidad
  • Clase de protección II

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RL29-8-2000/59/73c/136

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de detección directa
Datos generales
Rango de detección20 ... 2000 mm , ajustable
Emisor de luzLED 660 nm
Tipo de luzLuz alterna, roja
Diferencia blanco/negro (6%/90%)< 40 %
Diámetro del haz de luzaprox. 25 mm a una distancia de 2000 mm
Angulo de aperturaEmisor: 1,2 ° , receptor: 2 °
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1982,2 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED amarillo: Estado de conmutación
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , Clase 2
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
CertificadosCE, cULus Listed 57M3 (sólo en conexión con alimentación de tensión UL Clase 2; Type 1 enclosure)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector de plástico M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaPlástico ABS
Salida de luzPlástico

Documentos : RL29-8-2000/59/73c/136

Folleto de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF305 KB

CAD+CAE: RL29-8-2000/59/73c/136

CADTipo de archivoTamaño
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS295 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP215 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Aprobaciones y Certificados: RL29-8-2000/59/73c/136

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2210APDF210 KB

Productos asociados: RL29-8-2000/59/73c/136

Accesorios

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Angulo de fijaciónfa
Angulo de fijaciónfa
Angulo de fijación de montaje al dorsofa
Modelo de cubierta con protección de escoria de soldadurafa