Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor óptico de reflexión con difusión de fondo RLK23-8-H-1000-IR/31/100d

RLK23-8-H-1000-IR/31/100d
  • Supresión de fondo ajustable
  • Luz infrarroja
  • Carcasa de plástico robusta
  • Superficie óptica de vidrio resistente al rayado

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RLK23-8-H-1000-IR/31/100d

Descripción del producto
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo
Datos generales
Rango de detección50 ... 1000 mm
Rango de detección mín.50 ... 150 mm
Rango de detección máx.50 ... 1000 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Diferencia blanco/negro (6%/90%)< 10 %
Diámetro del haz de luz25 mm con rango de detección 1000 mm
Angulo de apertura1,5 °
Límite de luz extraña12000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd850 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz
Elementos de mandoConmutador de programación para seleccionar conmutación claro/oscuro
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Datos eléctricos
Tensión de trabajo12 ... 240 V CA/CC (adaptación automática a +UB)
Consumo de potencia3 VA
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida1 relé, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutaciónmáx. 240 V CA
Corriente de conmutaciónmáx. 2 A
Frecuencia de conmutación10 Hz
Tiempo de respuesta50 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 020/2011
TR CU 004/2011
Autorización ULcULus
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Anchura de la carcasa26,8 mm
Altura de la carcasa91 mm
Profundidad de la carcasa67,6 mm
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector de montaje de 7 polos, hasta 250 V CA sin caja de conductores
Material
CarcasaTerluran® GV15
Salida de luzVidrio
Masa180 g

Documentos : RLK23-8-H-1000-IR/31/100d

Folleto de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF453 KB

Aprobaciones y Certificados: RLK23-8-H-1000-IR/31/100d

CertificadosNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
China CQC CCC2011010305467441PDF1383 KB
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Productos asociados: RLK23-8-H-1000-IR/31/100d

Accesorios
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Angulo de fijaciónfa
Angulo de fijaciónfa
Angulo de fijación de montaje al dorsofa