Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor fotoeléctrico de detección directa |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 0 ... 50 mm | |
Objeto de referencia | Blanco estándar, 100 mm x 100 mm | |
Emisor de luz | LED | |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna | |
Salida de luz | frontal | |
Límite de luz extraña | 10000 Lux | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | Estado de conmutación, LED amarillo | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Rizado | 10 % | |
Corriente en vacío | ≤ 15 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 20 ms | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | Conmutación claro | |
Señal de salida | 1 salida de conmutación npn | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA | |
Frecuencia de conmutación | ≤ 250 Hz | |
Tiempo de respuesta | ≤ 3 ms | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Conexión | cable 2 m, 3 x 0,14 mm2, PVC | |
Material | ||
Carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Salida de luz | Vidrio mineral contra rasguños | |
Masa | 38 g | |
Dimensiones | ||
Longitud | 35 mm | |
Diámetro | 4 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 25 KB |
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…