Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
OBT200-18GM70-E0
Descripción del producto |
Sensor fotoeléctrico de detección directa |
Datos generales |
Rango de detección | 0 ... 200 mm |
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | LED amarillo: Estado de conmutación |
Datos eléctricos |
Tensión nominal de trabajo | 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Salida |
Tipo de conmutación | Conmutación claro |
Señal de salida | 1 salida de conmutación npn |
Autorizaciones y Certificados |
Certificados | CE |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | cable 2 m, 3 x 0,34 mm2, PVC |
Material | |
| Carcasa | latón, niquelado |
| Salida de luz | PC |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
OBT200-18GM70-E0
Homologaciones:
OBT200-18GM70-E0
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | PDF | 1806 KB
|