Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

amplificador externo SU11/32/40a/82b/92

SU11/32/40a/82b/92
  • Convertidor de señales para barreras ópticas de rosca M4 de la serie KT10
  • Regulador de sensibilidad
  • Indicación de reserva operativa
  • Carcasa alineable
  • Conexión enchufable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  SU11/32/40a/82b/92

Descripción del producto
Convertir de señales
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd940 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED rojo: reserva de función sencilla
LED verde: reserva de función triple
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Elementos de mandoConmutador claro/oscuro
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida1 pnp, prot. ctra. cortocircuito, colector abierto
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007
Resistencia a choque e impactoIEC / EN 60068, semisinusoidal, 50 g por dirección X, Y y Z
Resistencia a la vibraciónIEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaAluminio

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210990
ECLASS 10.0.127210990
ECLASS 9.027210990
ECLASS 8.027210990
ECLASS 5.127270990
ETIM 8.0EC002651
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC002651
ETIM 5.0EC002538
UNSPSC 12.139121528

Details: SU11/32/40a/82b/92

Homologaciones: SU11/32/40a/82b/92

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0ALLPDF546 KB
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...