Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
OBT400-L2-E5-V1
Descripción del producto |
Sensor fotoeléctrico de detección directa |
Datos generales |
Rango de detección | 0 ... 400 mm |
Rango de detección mín. | 0 ... 50 mm |
Rango de detección máx. | 0 ... 400 mm |
Objeto de referencia | blanco estándar 200 mm x 200 mm |
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | Luz alterna, roja |
Límite de luz extraña | 15000 Lux |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | LED amarillo: estado de conmutación LED rojo: aviso de preavería |
Elementos de mando | Regulador de sensibilidad |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Rizado | 10 % |
Corriente en vacío | ≤ 20 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 20 ms |
Salida |
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro |
Señal de salida | 1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 250 mA |
Frecuencia de conmutación | ≤ 200 Hz |
Tiempo de respuesta | ≤ 2,5 ms |
Conformidad |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Certificados | CE |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos |
Material | |
| Carcasa | PBT |
| Salida de luz | vidrio de plástico contra rasguños |
Masa | 60 g |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
OBT400-L2-E5-V1
Product Documentation:
OBT400-L2-E5-V1
Design / Simulation:
OBT400-L2-E5-V1