Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor con supresión de fondo, rango de detección ajustable de 140 mm, luz infrarroja, modo claro/oscuro activado, dos salidas PNP, conector M8 |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 4 ... 140 mm | |
Rango de detección mín. | 4 ... 25 mm | |
Rango de detección máx. | 12 ... 140 mm | |
Rango de ajuste | 25 ... 140 mm | |
Objeto de referencia | Blanco estándar, 100 mm x 100 mm | |
Emisor de luz | IRED | |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna | |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | < 6 % | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 5 mm en rango de detección 120 mm | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 1580 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz) | |
Indicación de la función | LED amarillo: iluminado con objeto detectado | |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , Clase 2 | |
Rizado | máx. 10 % | |
Corriente en vacío | < 20 mA | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
Señal de salida | 2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA | |
Frecuencia de conmutación | 1 kHz | |
Tiempo de respuesta | 500 µs | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Clase de protección | II, Tensión de medición ≤ 50 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 | |
Autorización UL | cULus | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 / IP69K | |
Conexión | Concector macho M8 x 1, 4 polos | |
Material | ||
Carcasa | PC (Makrolon, reforzado con fibra de vidrio) | |
Salida de luz | PMMA | |
Conectores | Plástico | |
Masa | aprox. 10 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 31 mm | |
Anchura | 11 mm | |
Profundidad | 23 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Pequeños, robustos, potentes y fiables: son las propiedades de los sensores de la serie ML7. Gracias a su reducido tamaño, la gran variedad de versiones y las dos posiciones de salida de luz son especialmente adecuados para el montaje en lugares con espacio limitado. No obstante, su construcción es muy robusta, y los elevados estándares de calidad de Pepperl+Fuchs hacen posible su uso en condiciones ambientales adversas. Su avanzada tecnología, frecuencias de conmutación de hasta 1000 Hz, insensibilidad a luz externa y salida en contrafase universal permiten emplear esta serie en todas las aplicaciones de detección de objetos sin contacto.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 373 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 519 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Ecolab Cleaning and disinfection substances Material Resistance | Ecolab-05092007 | ALL | 999 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0067C | ALL | 309 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5334 | ALL | 229 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…