Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor fotoeléctrico de detección directa GLV18-8-200/59/102/159

GLV18-8-200/59/102/159
  • Diseño corto en caja de plástico de M18
  • 4 LEDs de indicación para una visibilidad de 360°
  • Relación óptima de coste/funcionalidad

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  GLV18-8-200/59/102/159

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de detección directa
Datos generales
Rango de detección50 ... 200 mm ajustable
Rango de detección máx.0 ... 200 mm
Objeto de referencia100 mm x 100 mm Kodak blanco
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 640 nm
Diámetro del haz de luzaprox. 15 mm con 200 mm
Ángulo de aperturaaprox. 4 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña30000 Lux
Histéresis< 15 %
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd920 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on
Indicación de la funciónLED amarillo: iluminado con objeto detectado ; parpadea si está por debajo de la reserva de función
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente en vacío< 20 mA
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salida1 npn, protegido contra cortocircuito, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensión≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutación500 Hz
Tiempo de respuesta≤ 1 ms
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Clase de protecciónII, Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M12 x 1, 3 polos
Material
CarcasaPC
Salida de luzPMMA
ConectoresPlástico
Masaaprox. 10 g
Dimensiones
Longitud43,9 mm
Diámetro18 mm
Thread sizeM18

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: GLV18-8-200/59/102/159

Función

Los sensores de la gama GLV/GLK18 contribuyen a mejorar la eficacia de sus máquinas y sistemas. Tanto el diseño de su carcasa de plástico M18 como la tecnología de conexión y las propiedades de los sensores ofrecen un elevado grado de estandarización. El estudio de los requisitos esenciales de los sensores ha cristalizado en una gama de sensores sólidos y fiables para sistemas CC y CA/CC manteniendo un diseño sencillo. El set de montaje incluido en el producto y el diseño optimizado del potenciómetro garantizan un montaje rápido y una configuración sencilla.

Product Documentation: GLV18-8-200/59/102/159

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF391 KB

Design / Simulation: GLV18-8-200/59/102/159

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP657 KB

Homologaciones: GLV18-8-200/59/102/159

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0066EALLPDF310 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5333ALLPDF306 KB

Productos asociados: GLV18-8-200/59/102/159

Accesorios

Brida de fijación, 18 mmfa

Soporte de montaje universal para sensores cilíndricos con un diámetro de 5 ... 30 mmfa
Ayuda de montaje con dispositivo oscilantefa
Adaptador de montaje de plástico, 18 mmfa
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 3 pines, cable PUR grisfa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...