Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor con supresión de fondo, rango de detección ajustable de 350 mm, luz roja, modo claro activado, salida NPN, cable fijo |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 4 ... 350 mm | |
Rango de detección mín. | 4 ... 25 mm | |
Rango de detección máx. | 10 ... 350 mm | |
Rango de ajuste | 25 ... 350 mm | |
Objeto de referencia | Blanco estándar, 100 mm x 100 mm | |
Emisor de luz | IRED | |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna | |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | < 25 % | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 15 mm en rango de detección 350 mm | |
Límite de luz extraña | 30000 Lux | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 2090 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED amarillo: iluminado con objeto detectado | |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , Clase 2 | |
Rizado | máx. 10 % | |
Corriente en vacío | < 20 mA | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | Conmutación claro | |
Señal de salida | 1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA | |
Frecuencia de conmutación | 200 Hz | |
Tiempo de respuesta | 2,5 ms | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la directiva | Directiva CEM 2004/108/CE | |
Conformidad con la normativa | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 | |
Grado de protección | EN 60529 | |
Estándares | EN 50178, UL 508 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Clase de protección | II, Tensión de medición ≤ 50 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 | |
Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | Cable fijo 2 m | |
Material | ||
Carcasa | PC (Makrolon, reforzado con fibra de vidrio) | |
Salida de luz | PMMA | |
Masa | aprox. 10 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 31 mm | |
Anchura | 11 mm | |
Profundidad | 23 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Resistentes, fiables y de tamaño reducido, la serie de sensores en miniatura ML8 resulta particularmente adecuada para la detección sin contacto de objetos en espacios limitados. El indicador LED se encuentra detrás de la lente y ofrece información fiable sobre el estado operativo del sensor. El indicador LED está siempre visible, incluso cuando el sensor se encuentra completamente integrado. Su flexibilidad de montaje y los rangos de detección fijos predeterminados facilitan la configuración y el funcionamiento.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 308 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 176 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0710B | ALL | 74 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…