Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor fotoeléctrico de detección directa |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 0 ... 80 mm | |
Rango de ajuste | 40 ... 80 mm | |
Emisor de luz | IRED | |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna , 870 nm | |
Diámetro del haz de luz | 15 mm con alcance 80 mm | |
Ángulo de apertura | aprox. 10 ° | |
Límite de luz extraña | 70000 Lux | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 63070 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | consulte el accesorio: unidades de control | |
Salida | ||
Señal de salida | consulte el accesorio: unidades de control | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Resistencia a choque e impacto | IEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z | |
Resistencia a la vibración | IEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | cable fijo 2000 mm | |
Material | ||
Carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Salida de luz | Vidrio | |
Cable | PVC | |
Cable | ||
Diámetro del revestimiento | 2,9 mm | |
Color | negro | |
Masa | 20 g | |
Dimensiones | ||
Longitud | 25 mm | |
Diámetro | 4 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Los sensores de la serie KT10 se caracterizan por una excelente precisión de conmutación independientemente del color. Son muy resistentes a los disolventes y al polvo, y tienen una gran capacidad de detección. Por ello, son idóneos para las aplicaciones propias de las industrias de embalaje e impresión, así como médicas y farmacéuticas.
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…