Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor de supresión de fondo, tipo de fibra óptica, diseño miniaturizado, rango de detección de 3,2 mm, luz infrarroja, cable fijo con conector plano, para funcionamiento con unidades de control de interfaz serie SU100 o SU180 |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 0,9 ... 2,2 mm | |
Rango de detección máx. | 0 ... 4 mm | |
Supresión de fondo | desde 4 mm | |
Emisor de luz | IRED | |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna , 870 nm | |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | < 10 % | |
Precisión de conmutación, negro 6 % / blanco 90 % | < 0,5 mm | |
Precisión de repetición de conmutación, blanco 90 % | < 0,1 mm | |
Diámetro del haz de luz | 2 mm con rango de detección 2,2 mm | |
Ángulo de apertura | aprox. 24 ° | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 1180 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | consulte el accesorio: unidades de control | |
Salida | ||
Señal de salida | consulte el accesorio: unidades de control | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la directiva | ||
Directiva CEM 2004/108/CE | EN 60947-5-2:2007 | |
Conformidad con la normativa | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Resistencia a choque e impacto | IEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z | |
Resistencia a la vibración | IEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 2000 Hz, 10 g por dirección X, Y y Z | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Recognized, Class 2 Power Source | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | 2 m Cable con conectores, recto , 4 polos | |
Material | ||
Carcasa | PC/ABS | |
Salida de luz | Vidrio | |
Bornas de rosca | latón | |
Cable | PVC | |
Cable | ||
Diámetro del revestimiento | 2,6 mm | |
Color | negro | |
Masa | 30 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 14 mm | |
Anchura | 12 mm | |
Longitud | 20 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
El sensor ML10 es un sensor de tipo fibra en miniatura con supresión de fondo (BGS) real.
El sensor ofrece alta precisión de conmutación, independencia del color, resistencia al polvo que se adecua de forma idónea al sensor para detectar con precisión los bordes del material con hojas para realizar la colocación. Los materiales con hojas detectables abarcan todos los colores de material con hojas como papel, plástico, metal, oblea y placa de circuito impreso.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 503 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 527 KB |
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…