Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
RL31-8-H-800-RT/115/136
Descripción del producto |
Sensor con supresión de fondo para aplicaciones estándar, diseño de carcasa grande, rango de detección ajustable de 800 mm, luz roja, modo oscuro, salida push-pull, cable fijo |
Datos generales |
Rango de detección | 50 ... 800 mm |
Rango de detección mín. | 50 ... 100 mm |
Rango de detección máx. | 50 ... 800 mm |
Rango de ajuste | 100 ... 800 mm |
Objeto de referencia | Blanco estándar, 100 mm x 100 mm |
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | Luz alterna, roja |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | < 5 % |
Diámetro del haz de luz | aprox. 25 mm a una distancia de 800 mm |
Ángulo de apertura | aprox. 2 ° |
Límite de luz extraña | 20000 Lux |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 580 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz) |
Indicación de la función | LED amarillo ; encendido: objeto dentro del rango de detección ; desconectado: objeto fuera del rango de detección |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , Clase 2 |
Rizado | máx. 10 % |
Corriente en vacío | máx. 25 mA tensión de alimentación de 24 V |
Salida |
Tipo de conmutación | conmutación oscuro |
Señal de salida | 2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA |
Caída de tensión | ≤ 2 V CC |
Frecuencia de conmutación | 200 Hz |
Tiempo de respuesta | 2,5 ms |
Conformidad |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Clase de protección | II , Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de entrada según EN50178, Tensión de aislamiento de medición 240 V CA |
Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Cable fijo 2 m , 4 hilos |
Material | |
| Carcasa | Policarbonato |
| Salida de luz | PMMA |
Masa | 133 g |
Dimensiones | |
| Altura | 62 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Profundidad | 35 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
RL31-8-H-800-RT/115/136
Product Documentation:
RL31-8-H-800-RT/115/136
Design / Simulation:
RL31-8-H-800-RT/115/136
Homologaciones:
RL31-8-H-800-RT/115/136
Productos asociados:
RL31-8-H-800-RT/115/136
Accesorios |
|
|
|
Angulo de fijaciónfa |
|
|
|
|
Abrazadera de montaje estrechafa |
|
|
|
|
Abrazadera de montaje estrechafa |
|
|
|
|
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa |
|
|
|
|
Abrazadera de montaje para el montaje en superficies planas con 2 tornillos M4fa |
|
|
|
|
Abrazadera de montaje de acero inoxidable con fijación ajustable en el lateralfa |
|