Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor óptico de reflexión con difusión de fondo MLV41-8-H-120-RT-6628

MLV41-8-H-120-RT-6628
  • Detección segura de todas las superficies, independiente de color y estructura
  • Desconexión precisa del fondo, ajustable
  • Pequeñas diferencias blanco/negro hasta rango de detección
  • LED emisor PowerBeam
  • Sección del haz ópticomuy pequeña

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MLV41-8-H-120-RT-6628

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de detección directa con carcasa de metal anticorrosivo y medición de distancias, supresión de fondo, interfaz IO-Link, rango de detección de 120 mm ajustable, luz roja, salida push-pull, conector M12
Datos generales
Rango de detección20 ... 120 mm
Diferencia blanco/negro < 3%
Rango de ajuste20 ... 120 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Diámetro del haz de luzaprox. 4 mm con rango de detección 100 mm
Angulo de aperturaaprox. 2,5 °
Límite de luz extraña25000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd500 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la función2 LEDs amarillos
on: Objeto dentro del rango de detección\off: Objeto fuera del rango de detección
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíomáx. 25 mA tensión de alimentación de 24 V
Salida
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensión≤ 2 V CC
Frecuencia de conmutación200 Hz
Tiempo de respuesta2,5 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed 57M3 (sólo en conexión con alimentación de tensión UL Clase 2; Type 1 enclosure)
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Anchura de la carcasa31 mm
Altura de la carcasa56,5 mm
Profundidad de la carcasa13,6 mm
Grado de protecciónIP67
Conexióncon conector de metal M9, 5 polos
Material
CarcasaAluminio , revestimiento Delta-Seal
Salida de luzLuneta de vidrio
Conectoresmetal
Masaaprox. 40 g

Aprobaciones y Certificados: MLV41-8-H-120-RT-6628

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1846BPDF87 KB
Certificados
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Productos asociados: MLV41-8-H-120-RT-6628

Accesorios

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa
Abrazadera de montaje para sensores de la serie MLV41, para montaje sobre barra redonda M12,fa
Angulo de fijaciónfa