Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor de triangulación (BGS) OBT15-R2-E3-0,2M-V31

OBT15-R2-E3-0,2M-V31
  • Sensores fotoeléctricos en miniatura de alto rendimiento
  • Salida de cable a 45° para la máxima libertad de montaje en espacios muy estrechos
  • Mejora en la disponibilidad de máquinas con frontal de vidrio antiestático y resistente a la abrasión
  • Punto luminoso extremadamente pequeño que aporta un punto de conmutación de gran precisión
  • Punto luminoso de gran visibilidad, incluso en materiales oscuros
  • Detección precisa de objetos, casi independientemente del color

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  OBT15-R2-E3-0,2M-V31

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de detección directa para aplicaciones estándar, supresión de fondo, diseño en miniatura, rango de detección de 15 mm, luz roja, modo claro, salida PNP, cable fijo
Datos generales
Rango de detección2 ... 15 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 630 nm
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 5 % con 15 mm
Desviación del ánguloaprox. 2 °
Diámetro del haz de luzaprox. 2 mm a una distancia de 15 mm
Ángulo de aperturaaprox. 2 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 30000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd800 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónLED amarillo ON: iluminado con objeto detectado
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , Clase 2
Corriente en vacío< 10 mA
Salida
Tipo de conmutaciónContacto N.C.
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 50 mA , carga óhmica
Caída de tensión≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónaprox. 800 Hz
Tiempo de respuesta600 µs
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 020/2011
Autorización ULcULus Recognized, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 200 mm con conector del aparato M8x1, 4 polos
Material
CarcasaPC/ABS y TPU
Salida de luzVidrio
CablePUR
MontajeTornillos de fijación , 2 tornillos Allen M2 incluido en el suministro
Masaaprox. 20 g
Dimensiones
Altura24 mm
Anchura7,5 mm
Profundidad11,2 mm
Longitud del cable200 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: OBT15-R2-E3-0,2M-V31

El nanosensor se ha diseñado para una gran variedad de aplicaciones, ofrece una excelente durabilidad y es increíblemente fácil de instalar. La carcasa es compacta y, gracias a su salida de cable a 45°, puede montarse hasta en los espacios más pequeños. Sus innovadores principios de funcionamiento y sus nuevas funciones abren un abanico de posibilidades. Las lentes, gracias a su resistencia a la abrasión, permiten prolongar los tiempos de funcionamiento cerca del objeto en movimiento.

Hoja de datos: OBT15-R2-E3-0,2M-V31

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
Datasheet OBT15-R2-E3-0,2M-V31PDF873 KB
Fiche de données OBT15-R2-E3-0,2M-V31PDF876 KB
Datenblatt OBT15-R2-E3-0,2M-V31PDF878 KB
Hoja de datos OBT15-R2-E3-0,2M-V31PDF875 KB

Documentos : OBT15-R2-E3-0,2M-V31

Folleto de instruccionesTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelPDF485 KB

CAD+CAE: OBT15-R2-E3-0,2M-V31

CADTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DSTP1795 KB

Aprobaciones y Certificados: OBT15-R2-E3-0,2M-V31

CertificadosTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationPDF550 KB
Certificados de conformidad
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF306 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)PDF230 KB

Productos asociados: OBT15-R2-E3-0,2M-V31

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M8 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M8 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa
Accesorios de montaje para sensores de la serie R2, Fijación Escuadra de sujeciónfa
Accesorios de montaje para sensores de la serie R2, Fijación Escuadra de sujeciónfa
Accesorios de montaje para sensores de la serie R2, Fijación Escuadra de sujeciónfa
Accesorios de montaje para sensores de la serie R2, Fijación Escuadra de sujeciónfa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...