Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Fibras ópticas de vidrio LCE 04-1,6-1,0-Z1

LCE 04-1,6-1,0-Z1

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  LCE 04-1,6-1,0-Z1

Descripción del producto
guía de luz de fibra óptica unidireccional con envoltura de PVC
Datos generales
Longitud de fibra óptica1000 mm
Diámetro de fibra óptica2,7 mm
Forma/Tipo adaptador04
Pieza terminalCilíndrico
Radio de flexiónmín. 10 mm
Diámetro del haz de fibras1,8 mm
Salida superficie: 2,5 mm2
Angulo de aperturaaprox. 68 °
Autorizaciones y Certificados
CertificadosCE
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adaptador]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Pieza terminal y Revestimiento]
Temperatura de almacenaje-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
Material
Salida de luzVidrio
RevestimientoPVC
NúcleoFibra de vidrio
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
AdaptadorPVC
Potencia extractoraen la cabeza del sensor a 20°C: 120 N
Fibras ópticas
Series de los aparatosMLV41-LL

Documentos : LCE 04-1,6-1,0-Z1

Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Product information - Fiber optic sensors and fiber optic cables - Sense with simplicityENGPDF2933 KB
Produktinformation - Lichtleitersensoren und Lichtleiter - Endlich KlarheitGERPDF2554 KB

Productos asociados: LCE 04-1,6-1,0-Z1

Accesorio de

Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, interfaz IO-Link, luz roja, salida push-pull, cable fijo, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidad, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa

Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, interfaz IO-Link, luz roja, salida push-pull, conector M8, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidad, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa

Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, interfaz IO-Link, luz infrarroja, salida push-pull, conector M12, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidad, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa

Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, interfaz IO-Link, luz infrarroja, salida push-pull, conector M8, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidad, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa

Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, interfaz IO-Link, luz roja, salida push-pull, conector M12, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidad, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa

Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, interfaz IO-Link, luz infrarroja, salida push-pull, cable fijo, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidad, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa
Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, luz infrarroja, salidas PNP, conector M12, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidadfa
Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, luz infrarroja, salida PNP, conector M12, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidadfa
Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, luz infrarroja, salida push-pull, conector M12, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidadfa
Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, luz infrarroja, salida push-pull, conector M8, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidadfa
Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, luz infrarroja, salida PNP, conector M12, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidadfa
Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, luz infrarroja, salida push-pull, conector M9, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidadfa
Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, luz roja, salidas PNP, conector M12, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidadfa
Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, luz roja, salida push-pull, conector M12, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidadfa
Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, luz roja, salida push-pull, conector M8, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidadfa
Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, luz roja, salida push-pull, cable fijo, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidadfa
Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, luz infrarroja, salida push-pull, cable fijo, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidadfa