Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

amplificador externo SU11/40a/49/115

SU11/40a/49/115
  • Convertidor de señales para barreras ópticas de rosca M4 de la serie KT10
  • Regulador de sensibilidad
  • Indicación de reserva operativa
  • Carcasa alineable
  • Conexión por cable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  SU11/40a/49/115

Descripción del producto
Convertir de señales
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd940 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED rojo: reserva de función sencilla
LED verde: reserva de función triple
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Elementos de mandoConmutador claro/oscuro
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida1 npn, 1 pnp conmutación continua, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007
Resistencia a choque e impactoIEC / EN 60068, semisinusoidal, 50 g por dirección X, Y y Z
Resistencia a la vibraciónIEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
Conexióncable fijo 2500 mm
Material
CarcasaAluminio

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210990
ECLASS 10.0.127210990
ECLASS 9.027210990
ECLASS 8.027210990
ECLASS 5.127270990
ETIM 8.0EC002651
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC002651
ETIM 5.0EC002538
UNSPSC 12.139121528

Details: SU11/40a/49/115

Homologaciones: SU11/40a/49/115

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0ALLPDF546 KB
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...