Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Cortinas ópticas de seguridad

Las cortinas ópticas de seguridad de alta resolución y perfil ultrafino son la solución ideal para las aplicaciones de seguridad de máquinas más exigentes. La mayor resolución (menor separación entre haces) reduce la distancia de seguridad de montaje respecto al peligro del punto de operación mientras que la superficie extremadamente pequeña (sólo 20 mm de ancho por 30 mm de profundidad) ofrece una flexibilidad de montaje sin igual.

Las cortinas ópticas de seguridad de la serie SLCS y SLCT cuentan con una electrónica de control completamente integrada y salidas OSSD de estado sólido. No se requiere ningún módulo de control por separado, lo que simplifica el cableado y la configuración.

Aspectos destacados:

  • Disponible en las versiones Tipo 2 o Tipo 4 (conforme a IEC 61496)
  • Diseño en carcasa ultrafina (sólo 20 mm de ancho por 30 mm de profundidad)
  • Sistema de “2 cajas” completamente autónomo: no se requiere ninguna caja de control por separado
  • Fácil de instalar y montar
  • Utiliza cables con conectores M12 estándar
  • Montaje opcional en la parte superior sin zona muerta
  • Montaje por 3 lados flexible
  • Innovadores accesorios de montaje
  • Rango de temperatura de funcionamiento ampliada de –30 °C a 60 °C