Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
KS9/KSE9/59/98a/102
Descripción del producto |
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, diseño de carcasa cilíndrica (lisa), carcasa de acero inoxidable, rango de detección de 250 mm, luz infrarroja, modo oscuro activado, versión de CC, salida NPN, conector M8 |
Datos generales |
Distancia útil operativa | 0 ... 250 mm |
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna |
Salida de luz | frontal |
Límite de luz extraña | 10000 Lux |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | Estado de conmutación, LED amarillo |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Rizado | 10 % |
Corriente en vacío | ≤ 15 mA (por aparato) |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 20 ms |
Entrada |
Entrada de Test | inactivo: ≤ 4 V; activo: ≥ 8 V o sin conmutación (Emisor) |
Salida |
Tipo de conmutación | conmutación oscuro |
Señal de salida | 1 salida de conmutación npn |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA |
Frecuencia de conmutación | ≤ 250 Hz |
Tiempo de respuesta | ≤ 3 ms |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Concector macho M8 x 1, 3 polos |
Material | |
| Carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
| Salida de luz | Vidrio mineral contra rasguños |
Masa | 18 g (por aparato) |
Dimensiones | |
| Longitud | 45 mm |
| Diámetro | 4 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
KS9/KSE9/59/98a/102
Productos asociados:
KS9/KSE9/59/98a/102
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M8 recta con codificación A, 3 pines, cable PVC grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M8 en ángulo con codificación A, 3 pines, cable PVC grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M8 en ángulo con codificación A, 3 pines, cable PUR grisfa |
|