Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional |
Componentes del sistema | ||
---|---|---|
Emisor | M13/73c | |
Receptor | MV13/32/40b/73c | |
Datos generales | ||
Distancia útil operativa | 0 ... 15 m | |
Distancia útil límite | 22 m | |
Rango de ajuste | 2 ... 22 m | |
Emisor de luz | LED , 660 nm | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja | |
Límite de luz extraña | 10000 Lux | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde (Emisor) | |
Indicación de la función | Estado de conmutación: LED amarillo Indicación de preavería: LED rojo |
|
Elementos de mando | Regulador de sensibilidad | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Rizado | 10 % | |
Corriente en vacío | ≤ 25 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 30 ms | |
Entrada | ||
Entrada de control | Conmutación claro: +UB Conmutación oscuro: 0 V |
|
Salida | ||
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
Señal de salida | 1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA | |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V CC | |
Frecuencia de conmutación | ≤ 150 Hz | |
Tiempo de respuesta | ≤ 3 ms | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Conexión | Conector M12, 4 polos | |
Material | ||
Carcasa | ABS | |
Salida de luz | PMMA | |
Masa | 40 g (por aparato) | |
Dimensiones | ||
Altura | 45 mm | |
Anchura | 18 mm | |
Profundidad | 38 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 131 KB |
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…