Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional universal, carcasa grande, rango de detección de 300 m, luz láser roja, láser de clase 2, frecuencia de transmisión de 25 kHz, modo claro/oscuro activado, versión de CC, 2 salidas PNP, función de temporizador, entrada de prueba, salida de estado previo al fallo, compartimento para bornes |
Componentes del sistema | ||
---|---|---|
Emisor | LD28-LAS-F1/76a/116 | |
Receptor | LV28-LAS-F1-Z/47/82b/116 | |
Datos generales | ||
Distancia útil operativa | 0 ... 300 m | |
Distancia útil límite | 400 m | |
Emisor de luz | Diodo láser | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja | |
Características láser | ||
Nota | LUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ | |
Clase de láser | 2 | |
Longitudes de onda | 650 nm | |
Divergencia del haz | < 1,5 mrad | |
Duración del impulso | 20 µs | |
Índice de repetición | 25 kHz | |
Energía máx. impulso | 18 nJ | |
Ayuda de supresión | LED rojo (en óptica de recepción) iluminado constante en la interrupción del haz, parpadea si alcanza el punto de conmutación, off si alcanza la reserva de función |
|
Frecuencia emisora | F1 = 25 kHz | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 6 mm en 5 m, aprox. 75 x 300 mm en 300 m vertical al eje de la carcasa | |
Ángulo de apertura | Emisor: 0,06 ° receptor: 5 ° |
|
Límite de luz extraña | 50000 Lux | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 540 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 90 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde | |
Indicación de la función | LED amarillo: 1. LED encendido constante: Señal > 2 x punto de conmutación (reserva de función) 2. LED parpadea: Señal entre 1x punto de conmutación y 2 x punto de conmutación 3. LED off: Señal < Punto de conmutación |
|
Elementos de mando | Regulador de sensibilidad (ajuste hasta < 25 % del rango de detección de trabajo) , Conmutador claro/oscuro | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Rizado | 10 % | |
Corriente en vacío | emisor: ≤ 55 mA Receptor: ≤ 35 mA |
|
Entrada | ||
Entrada de Test | Desconexión del emisor en +UB | |
Salida | ||
Salida de alarma de estabilidad | 1 transistor PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto, Umax = 30 V CC, Imax = 0,2 La salida es inactiva, sí la señal esta por debajo dela reserva de funciónaprox. 10 s (LEDs rojo y amarillo parpadean). Si dentro de este tiempo se producen 4 interrupciones del haz, la salida se inactiva inmediatamente. |
|
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro reversible, conmutable | |
Señal de salida | 2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad , colectores abiertos | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA | |
Frecuencia de conmutación | 1000 Hz | |
Tiempo de respuesta | 0,5 ms | |
Función del temporizador | GAN, GAB, IAB, GAN-IAB, GAN-GAB, programable, rango de ajuste 0,02 ... 1 s | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Seguridad láser | EN 60825-1 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Clase de protección | II, Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida con aislamiento de base del circuito de entrada según EN 50178, tensión de medición de aislamiento de 250 V CA Atención ! La clase de protección 2 sólo es válida si el compartimento de terminales está cerrado. |
|
Autorización UL | cULus Listed , Class 2 Power Source | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Homologación FDA | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Conexión | Compartimento de terminales con 8 Terminales de muelle de tracción para sección del hilo 0,5 ... 1,5 mm2 , Desaislado 7,5 ... 8,5 mm , Atornillado para cables M16x1,5 | |
Material | ||
Carcasa | Plástico ABS | |
Salida de luz | Luneta de plástico | |
Masa | 200 g (emisor y receptor) | |
Dimensiones | ||
Altura | 88 mm | |
Anchura | 25,8 mm | |
Profundidad | 65,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Technical information / Technische Information | ALL | 268 KB | |
Brief Instructions | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 371 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 177 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 177 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | ALL | 503 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2135A | ALL | 186 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…