Csatlakozás az IIoT forradalomhoz
Kifinomult technológiák és megoldások Ipar 4.0 alkalmazásokhoz fejlesztve
Az új IIoT kezdőcsomag és a Pepperl+Fuchs felhasználóbarát IO-Link masterek segítségével az érzékelőadatok egyszerű megjelenítése és elemzése valósággá válik. Fedezze fel az IO-Link előnyeit, és tapasztalja meg az IO-Link érzékelőadatok zökkenőmentes integrációját az Industry 4.0 alkalmazásba.
A készlet többek között a következőket tartalmazza:
Csatlakoztassa a szoftveres műszerfalát az OPC UA vagy az MQTT segítségével a valós idejű adatok egyszerű értelmezéséhez, és vágjon bele gyárai digitális átalakításába most a Pepperl+Fuchs új IIoT kezdőcsomagjával!
A dolgok ipari internete (IIoT) a terepi szinttől kezdődően a lehető legátfogóbb érzékelő-információkon alapul. A Pepperl+Fuchs a gyár- és folyamatautomatizálási terület specialistájaként és úttörőjeként már korán felismerte ezt, és „Sensorik4.0®” néven, minden innovatív erőforrását bevetve elköteleződött a negyedik ipari forradalom mellett.
Ma már teljes körű, átfogó megoldásokat kínálunk, hogy a gépektől és üzemekből érkező értékes információ zökkenőmentesen továbbítható legyen a szoftverrendszerek széles skálájára. Használja ki az állapot-, pozíció- és elérhetőségi adatokban rejlő potenciált, optimalizálja a folyamatokat és spóroljon az erőforrásokkal! Ezen a weboldalon megmutatjuk, hogyan lehet mindezt megvalósítani velünk.
Nyerjen betekintést és lépjen kapcsolatba velünk, hogy együtt valósíthassuk meg az Ön Ipar 4.0 alkalmazását! Szakértőink izgatottan várják kérdéseit!
Az üzemek, termékek és rendszerek egyre jobb összeköttetéssel működnek. Ezért nagy erőfeszítéseket tettünk a gépek közötti (M2M) kommunikációs szabványok meghatározására. Az olyan IIoT protokollok, mint például az OPC UA, MQTT és REST API teszik lehetővé az ilyen típusú kommunikációt, valamint a PLC-ből és felhőből álló hibrid rendszerek megvalósítását.
Ez a rész különböző IIoT alkalmazásokat mutat be, amelyekben látható, hogyan lehet sikeres a vezérlő alapú alkalmazásokról a hibrid vagy teljes IIoT alkalmazásokra történő, kiemelkedő PLC nélküli átállás.
Az ICE2 és ICE3 sorozat IO-Link masterei jelentik a hibrid és teljes IoT alkalmazások alapját. Lukas Pogoda, az ipari kommunikáció szakértője különböző példák felhasználásával mutatja be a hibrid és teljes IIoT megoldások eltéréseit és funkcióit. Továbbá elmagyarázza, mi a Pepperl+Fuchs IO-Link mastereinek szerepe.
Az animációkban a Pepperl+Fuchs komponenseivel megvalósított három ügyfélspecifikus IIoT alkalmazás látható: egy autóipari gyártósor végleges összeszerelése, intelligens hulladékkezelés, valamint egy érzékelőrendszer a bor- és whiskyhordók szivárgásának érzékelésére.
A „Transparent Machine” („Átlátszó gép”) IIoT bemutatóként azt demonstrálja, hogy milyen könnyen lehet a Pepperl+Fuchs érzékelők széles választékával adatokat továbbítani a terepi szinttől a felhőig. A továbbítás nyomán az összesített érzékelőadatok egy irányítópultra kerülnek, ahol lehetővé válik az állapotalapú riasztások generálása, például: A Pepperl+Fuchs örömmel támogatja Önt az egyedi IIoT megoldásához szükséges összetevők, infrastruktúra és szoftverek megtervezésében és kiválasztásában.
A videóban Lukas Pogoda és Jörg Nagel bemutatja a Pepperl+Fuchs hardveres elemeiből és a Neoception szoftveres megoldásából álló „Transparent Machine (Átlátszó gép)” összetevőit. Itt megtudhatja, hogy a kijelzett és elemzett érzékelőadatok hogyan továbbíthatók a felhőbe.
Olyan hívószavakat hallunk folyton, mint Ipar 4.0, okosüzemek és okoskészülékek. Az új technológiai korszak lényege, hogy minden egyes eszköz összekapcsolható. Ez azt jelenti, hogy forgalmazótól független, szabványosított, méretezhető, IT-ra és OT-re felkészített, kölcsönösen működő és biztonságos módon kell kommunikálniuk. Ez kizárólag intelligens IIoT kommunikációs protokollok, például OPC UA, MQTT vagy REST API segítségével valósítható meg.
Ez a tanulmány összehasonlítja a kínálatból kiemelkedő különböző, TCP-alapú kommunikációs protokollokat, amelyekről azt tartják, hogy lehetővé teszik az IIoT és az Ipar 4.0 megoldásokat.
Ebben a videóban Lukas Pogoda közelebbről szemügyre veszi az OPC UA, MQTT és REST API IIoT protokollokat, bemutatva az egyes protokollok előnyeit és hátrányait, valamint azt, hogy melyik alkalmazáshoz melyik megoldás a legmegfelelőbb.
Az IIoT protokollok ugyanolyan változatosak, mint a használati esetek – ebből a Sebastian Stöberrel, a Pepperl+Fuchs kutatás-fejlesztési csoport vezetőjével készült interjúból többet is megtudhat a különböző IIoT protokollokról és arról, hogy a Pepperl+Fuchs hogyan reagál a folyamatosan változó követelményekre.
Publishing process and status data from sensors to cloud applications in manufacturing plants is one of the key requirements for the IIoT and Industry 4.0 principles. With the official qualification of the ICE2 and ICE3 IO-Link masters as “AWS Partner Devices”, Pepperl+Fuchs is offering users in the AWS ecosystem access to a broad portfolio of sensors for their predictive maintenance and condition monitoring applications.
These fieldbus modules not only support real-time fieldbus protocols (Ethernet/IP or PROFINET) for the connection to deterministically operating industrial controllers, but also offer a completely web-based configuration concept and OPC UA, MQTT and REST API communication. This makes it possible for users without knowledge of fieldbus systems and PLC programming to implement stand-alone applications quickly and easily.
Thanks to the multilink technology, hybrid approaches can be implemented, in which the PLC runs time-critical processes and aggregated status data is transmitted in parallel via OPC UA or MQTT to AWS-hosted systems (e.g. by GE Digital or by Syntax).
Az ipari automatizálási technológia piacvezető gyártójaként a Pepperl+Fuchs Ipar 4.0-kompatibilis érzékelők, interfész alkatrészek, sőt, mobil eszközök széles választékát kínálja.
Tekintse meg portfóliónk legújabb fejlesztéseit:
Az IT/OT konvergencia olyan alkalmazásokban válik valósággá, ahol dedikált termékeinket az Ipar 4.0 technológiák alkalmazására használják. A szabványosított protokollok és interfészek, valamint a beépített szoftvercsatlakozók támogatása lehetővé teszi a meglévő IT struktúrákkal és platformokkal történő, zökkenőmentes integrációt. Az IT partnereink által nyújtott szoftveralapú szolgáltatások ügyfeleink számára további értékkel bírnak.
Egy hidraulikus sajtoló energiafogyasztása évente több ezer euróba kerül a felhasználóknak. Az energia jelentős részét a szinterezett alkatrészek statikus préselése során használják fel. Az LCM GmbH kifejlesztett egy rendszert, amely segíthet a probléma megoldásában. A Pepperl+Fuchs érzékelőivel és infrastruktúra-összetevőivel kombinálva digitális hidraulikus megközelítéssel dolgoznak.
BővebbenA Pepperl+Fuchs és partnerei, az SAP és a Smart City Solutions kifejlesztettek egy egyedi, ultrahang technológiát és LoRaWAN®-t használó megoldást, lehetővé téve a hulladékgyűjtő konténerek intelligens, igény szerinti ürítését a németországi Heidelbergben.
BővebbenAz automatizálásra specializálódott Staudinger a Pepperl+Fuchs SIL 3/PL e elvárásokhoz kifejlesztett kamerarendszereit használja, hogy a legmodernebb automatizált vezérelt járművek biztonságosan követhessék a nyomvonalakat. A vállalat így az ügyfelek számára átfogó megoldást kínálhat, amely magában foglalja a vezérlési és vezetési technológiát, valamint magát a járművet is – mindezt egyetlen forrásból.
BővebbenKérdései vannak a Pepperl+Fuchs Sensorik4.0® megoldásaival kapcsolatban? Szeretne több információt kapni? Örömmel segítünk! Egyszerűen töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot, és küldjön nekünk üzenetet.