顧客 | ONGC
プロジェクト | C2C3
ロケーション | Dahej (インド)
完了 | 2008年
フィールドバスインフラストラクチャソリューションであるFieldConnex製品群を持つPepperl+Fuchs は、Yokogawa社 とグローバル EPCのこの栄誉あるプロジェクトの主要な FOUNDATION フィールドバスサプライヤに選ばれました。Pepperl+Fuchs は、上級診断モジュール (ADM) 付きの十分に余剰のある電力ハブを提供するものです。この強力な ADM は、エンドユーザーを委託ウィザードにアクセスさせます。これはアラーム制限とパフォーマンス履歴を自動的に書面化し、確立します。その結果、ONGC はスナップショット機能付き委託期間中のフィールドバスループの監査と記録が可能となり、繰り返しの労働力のかかる作業をせずに済むようになりました。スナップショットが、未来のトラブルシューティングとメンテナンス手続き中に重要なデータを提供します。
FieldConnex の実施は、フィールドバスシステムの利用性を最高にし、長期にわたる OPEX 節約につながります。
Pepperl+Fuchs はまた、フィールド側の設備も提供しています。具体的には、絶縁形スイッチングバリヤ/strong>付きステンレススチール製の囲いフィールドバリアです。これらFieldBarriers は、フィールドバスのセグメントと工場の操業をショートサーキットから保護し、危険エリカからフィールドバスへの接続を可能にします。稼働中の作業許可を必要とせず、より優れた工場の稼動を実現しながら、フィールド機器を使った「ライブ」での作業が許可されています。FieldConnex フィールドバス製品は、完全に Pepperl+Fuchs により設計・製造されており、わが社顧客の長年にわたる成功を確かなものとするものです。
Pepperl+Fuchs は、電力ハブ、 ADM、フィールドバリアを合計 55 セグメント用にお届けしています