ロジスティクス・センタ、倉庫、空港など、信頼性の高いマテリアル・ハンドリングは、マテリアル・フロー・システムで非常に役立ちます。 商品は、目的地に迅速かつ正確に送る必要があります。 プロセス全体の安全性と効率が重要な要素です。 Pepperl+Fuchsのセンサ・ソリューションは、ロジスティクス内のスムーズなプロセス、商品の迅速な輸送、保管スペースの最適な使用を確実にします。アプリケーションは、識別、位置決め、衝突防止、データ転送などがあります。
マテリアル・ハンドリング向けの当社の製品とソリューションの包括的な概要をご覧ください。
safePXVによって、SIL 3 / PL eに準拠した非接触方式の安全な固定位置決めを、1つのセンサのみで実行できます。 マテリアル・ハンドリングのスタッカー・クレーン、組立ラインでの電動モノレール・コンベヤ(EMC)の正確な位置決めなどに利用できます。コミッショニングが容易に実行でき、取り扱いが簡単なため、位置決めシステムはさまざまなアプリケーションに適しています。
世界的にユニークなsafePGVポジショニング・システムは、無人搬送車(AGV)のナビゲーションを目的としています。 固定位置に加えて、センサは信頼性の高いステアリングに必要なすべての値を提供します。 さらに、センサはAGV間の最小距離を永続的に保証し、AGVの周囲で作業するすべての人々の安全を保証します。 これは、SIL 3 / PL eに準拠した1つのセンサのみで実行されます。
着色のペイント/テープがルートを規定します。 Data Matrixコードは固定位置を提供し、コントロール・コードは次の曲がり角を示します。ポジショニング・システム、ポジション・ガイド・ビジョン(PGV)は、無人搬送車のナビゲーション、誘導、位置フィードバックの特徴的な組み合わせを1つのデバイスで提供する市場で唯一の製品です。
R2000レーザー・スキャナは、360°のスキャン角度での非常に正確な距離測定を実現しました。 スキャン速度が速いため、ロジスティクス、産業用コンベヤ、輸送などの高速アプリケーションに最適です。
R2100は、革新的なパルス・レンジング・テクノロジー(PRT)を採用し、信頼性が高く正確な距離測定情報を提供し、応答時間を短縮して迅速なプロセスと最大の効率を実現します。 目に安全なUltra-IR LEDにより、人員にリスクを与えることなく、幅広いアプリケーションでの操作が可能になります。
ローラー・モジュール G20 ZPAによって、個別にタイミングを合わせたコンベア・システムが、製品やパッケージの間隔を事前に設定した距離に維持して、不要な衝突による損傷を防ぎます。
コンパクトなF190は、0.2〜1.5mの読み取り距離を持っています。 マルチ・タグ読み取り機能によって、コンテナ内の複数の製品を同時に検出できます。 これにより、煩雑さと処理時間が同時に削減できます。
さまざまなイーサネット通信プロトコルPROFINET、EtherNet / IP、EtherCATをサポートするモジュール:イーサネットIOモジュールは、中央制御と現場レベル間の通信を確立します。 統合されたIO-Linkマスタ機能により、IO-Linkセンサとアクチュエータはフィールドバス・モジュールに簡単に接続できます。 これにより、パラメータ設定、診断、メンテナンスなど、さまざまな新しい可能性が開かれます。
LGMによって、ターゲットを測定するためのシングルビームでの複雑な評価を実行する必要が無くなります。 16の測定オプションがユニットに設定されています。アプリケーションに最適なモードを選択し、IO-Linkインターフェースからミリメートル単位で直接測定値を受け取ることができます。
非接触の光データ・カプラLS682は、最大300mの距離で100Mbit/sの安定した転送速度を実現しています。信頼性の高いプロセスに向いています。
Pepperl+Fuchsブランドのecomは、危険なエリアや過酷な産業環境での効率的で簡単なスキャン・プロセスとデータ収集のために、本質安全に準拠したハンドヘルド・コンピュータ、バーコードスキャナ、RFIDリーダ、タブレット、スマートフォンを提供しています。
高層自動倉庫、冷凍倉庫のストック・フィーダ、ロード・サスペンション装置向けのアプリケーションには、次のものがあります:
連続コンベヤ、オーバーヘッド・コンベヤー、クレーン、無人搬送車、フォークリフトなどの自動輸送システムのアプリケーション・ソリューション: