オートメーションは世界にあふれています。さまざまなオートメーション・アプリケーションが存在する場合でも、接続テクノロジーに課せられる課題は同じくらい複雑です。接続用製品ラインアップを備えたPepperl+Fuchsは、センサと接続テクノロジーが完全に調和する統合されたソリューションを提供します。
製品ラインアップは、センサ・ケーブル、フィールド・コネクタ、ジャンクション・ブロック、センサ・アクチュエータ・スプリッタ、センサ・アクチュエータ・レセプタクル、データ・コネクタなど多岐に渡っています。機械エンジニアリング、溶接、マテリアル・ハンドリング、モバイル・アプリケーション、プロセス産業向けなど、自宅にいても、単一のソースからセンサと対応する接続コンポーネントを提供することで、生産性を高め、機械やプラントの稼働率を高めます 。
当社のセンサ接続製品ラインアップは、国際的に確立されたM8、M12接続テクノロジーが中心となっています。さまざまなケーブル被覆(PVC、PUR、自動車用PUR、溶接エリア用POCなど)、長さ、その他の接続タイプ(M23、1 / 2 "、7/8")、UL承認、LED表示、被覆色など、個々のセンサに対応したケーブルが可能です。これらのオーダーメイドのソリューションは、耐機械的ストレスおよび耐化学薬品など産業用途に最適です。
フィールド・コネクタは、理想的な長さのケーブルで、柔軟に現場で直接作ることができます。その結果、当社のフィールド・コネクタ製品ラインアップは、迅速な加工と同時に、厳しい環境に対して長期的な安定性を提供します。フィールド・コネクタは、金属またはプラスチックでできており、M8、M12、およびその他の一般的なコネクタ規格に対応しています。ストレート、アングル、ネジ接続、圧接、シールド、非―シールドなど豊富な仕様から選択できます。
M8、M12ジャンクション・ブロックは、堅牢性と作業の軽減を兼ね備えています。頑丈なハウジングで内部部品を完全に封印し、IP68に準拠しています。また、100%テストを実施しており、現場で完璧な信頼性を発揮します。トランク・ケーブルは電源と信号伝送の両方を供給するため、ジャンクション・ブロックは、現場で必要な端子台、ケーブルグランド、および端子ボックスの数を大幅に削減します。モジュール式で柔軟なプラグイン可能なソリューションによってメリットが生まれます。
センサ・アクチュエータ・スプリッタは、固定(Y、Tピース)ハウジングまたは柔軟な(Yケーブル)ハウジングに組み込まれています。これらのスプリッタは、ジャンクション・ブロックと組み合わせることによって、多数のセンサとアクチュエータを、コスト効率よく、簡単に配線することができます。さらに、バス信号をループ・スルーするためケーブル配線の労力を最小限に抑えます。センサ・アクチュエータ・スプリッタは、堅牢なハウジングで内部部品を完全に封印し、IP68に準拠しています。また、cURus認証されており、各国で使用が可能です。
産業用アプリケーションのバルブ・コネクタは、品質と柔軟性に関する多くの要求を満たさなければなりません。動作温度範囲、保護等級、オイル、グリースに対する耐性は、ハウジング設計、極数、ノイズ抑制、ケーブルタイプと同様に重要です。当社のDIN EN 175301-803バルブ・コネクタのラインアップは、アプリケーションの要件を満たす多様な組み合わせをほぼ網羅しています。
Pepperl+Fuchsは、金属製やプラスチック製のハウジング、さまざまな極数、さまざまな取り付けネジを備えた幅広いセンサ・アクチュエータ・レセプタクルを提供しています。 これらはIP67/68に準拠しており、3つ機械的設置条件(フロントパネルマウント、位置決め可能なフロントパネルマウント、リアパネルマウント)で使用できます。 このように、あらゆるハウジング設計に適したソリューションを提供できます。
当社の幅広いデータ・コネクタのラインアップは、イーサネット、DeviceNet、PROFIBUS、CANopen、INTERBUS、USB、RS-232など、ほぼすべてのタイプの産業用インターフェイスをカバーしています。 産業用イーサネット向けには、耐久性の高いPUR被覆ケーブルとM12、RJ45コネクタの組み合わせの既成のコードセットを用意しています。 PROFIBUS、CANopen、およびDeviceNetでは、既製のM12コネクタを分岐するTピースおよびYケーブルもあります。 バスラインには、M12およびD-SUBのターミネータ内蔵のコネクタも用意しています。
Small form-factor pluggable (SFP) transceiver from Pepperl+Fuchs are ideally suited for use with managed Ethernet Switches. They are not affected by electromagnetic radiation and enable efficient data transfer at Faster Ethernet or Gigabit speeds across long distances up to 120 km.
Available in practical 100-meter rings as well as in small running lengths, Pepperl+Fuchs offers bulk raw cable of industrial quality from German and European cable production, which is ideally suited for use with field-assembled connectors. You can choose from different raw cables variants for use in both indoor and outdoor applications.