インダクティブ近接センサは、機械やオートメーション設備の金属部の正確な非接触検出が必要なアプリケーションに適しています。 パイオニアかつマーケットリーダーとしてのPepperl+Fuchsは、革新的で高品質のインダクティブ・センサを提供し、世界のオートメーションおよびプロセス・コントロールのマーケットのニーズに対応しています。 当社の経験、柔軟性、顧客志向によって、ユニークで要求の厳しいアプリケーション向けにカスタマイズされたソリューションを提供することができます。
標準インダクティブ・センサの特長:
特定アプリケーション向けのインダクティブ・センサの特長:
静電容量センサは、金属や他のほぼすべての材料を検出します。 このセンサは、液体、粒子、粉末を検出するため、レベル、フロー制御などのアプリケーションに使用されます。
標準静電容量センサの特長:
当社の磁気センサのラインアップは、従来からの磁気検出アプリケーションで用いられるM12ハウジングのスタイルで構成されています。 また、スチール製油圧シリンダに使用される非接触ピストン検出センサとしても提供しています。 この磁気センサは、ピストン磁石を検出し、シリンダにスロットや穴を開けることなく、簡単に取り付けることができます。