注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
スリットダイアフラムを取り付けると、非常に小さな部品も検出できます |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スロット幅 | 1,5 mm | |
物体の大きさ | 最小 1,5 mm | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
保管温度 | < 35 °C | |
設置温度 | 4 ... 35 °C (39,2 ... 95 °F) | |
環境耐性 | UV 放射 湿度 塩水噴霧(240 h / 5 %) 耐菌 |
|
耐化学薬品性 | オイル グリース 燃料 脂肪族溶剤 弱酸性 |
|
機械仕様 | ||
材料の厚さ | 0,07 ... 0,1 mm | |
材料 | 成形 PVC フィルム | |
質量 | 約 0,8 g | |
寸法 | 17,5 mm x 10,6 mm | |
幅 | 10,6 mm | |
長さ | 17,5 mm | |
取り付け | 自己接着 | |
接着剤 | アクリル系接着剤 、 透明 | |
適合するシリーズ | ||
シリーズ | ML4.2 ML6 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273602 |
ECLASS 10.0.1 | 27273602 |
ECLASS 9.0 | 27273602 |
ECLASS 8.0 | 27270990 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 51 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |